LTC4241

推荐新设计使用

PCI 总线和 3.3V 辅助热插拔控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许从带电 PCI 插槽安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制 3.3V、5V、–12V、12V 和 3.3V 辅助电源
  • 独立的 3.3V 辅助电源热插拔控制器
  • 具电路断路器的折返电流限制功能电路
  • 可调的电源电压上电速率
  • 用于外部 N沟道 FET 的高压侧驱动
  • –12V 和 12V 片内开关
  • 故障和电源良好输出

LTC4241
PCI 总线和 3.3V 辅助热插拔控制器
Figure 1. Hot Swappable PCI and 3.3V Auxiliary Supplies Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PCI热插拔控制器 2
LTC4240 量产 具 I²C 兼容接口的 CompactPCI 热插拔控制器
LTC4242 推荐新设计使用 用于PCI Express 的 双插槽热插拨控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览