LTC4224

推荐新设计使用

紧凑型、双通道、低电压热插拔控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制从 1V 至 6V 的负载电压
  • 无需栅极元件
  • 可调电流限值和电路断路器
  • 可在 ≤1μs 的时间里实现对峰值故障电流的限制
  • 无需外部定时电容器
  • 可调电源电压上电速率
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动
  • LTC4224-1:在故障之后锁断
  • LTC4224-2:在故障之后自动重试
  • 10 引脚 MSOP 和 3mm x 2mm DFN 封装

 

LTC4224
紧凑型、双通道、低电压热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4226 量产 宽工作范围双通道热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4224-1
  • LTC4224-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1364A-B

LTC4224-2 Demoboard | Dual Low Voltage Hot Swap Controller with Auto-Retry

产品详情

DC1364A-B: Demo Board for the LTC4224-1/LTC4224-2 Compact Dual Low Voltage Hot Swap Controller

eval board
DC1364A-A

LTC4224-1 Demo Board | Dual Low Voltage Hot Swap Controller with Latch-off

产品详情

DC1364A-A: Demo Board for the LTC4224-1/LTC4224-2 Compact Dual Low Voltage Hot Swap Controller

DC1364A-B
LTC4224-2 Demoboard | Dual Low Voltage Hot Swap Controller with Auto-Retry
DC1364A-A
LTC4224-1 Demo Board | Dual Low Voltage Hot Swap Controller with Latch-off

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览