LTC3894

推荐新设计使用

具有 100% 占空比能力的 150V 低 IQ 降压型 DC/DC 控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 工作范围:4.5V 至 150V
  • 宽 VOUT 范围:0.8V 至 60V
  • 将 48VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 9μA
  • 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16μA
  • 极低压降操作:100% 占空比
  • 可调输入过压锁定
  • 可编程 PGOOD 欠压监控
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 轻负载时可选择高效率 Burst Mode® 操作或脉冲跳跃模式
  • 可编程固定频率:50kHz 至 850kHz
  • 可锁相频率:75kHz 至 800kHz
  • 内部固定软启动和外部可编程软启动或电压跟踪
  • 具有可选欠压锁定阈值的强大的 MOSFET 栅极驱动器
  • 在高功率应用中适用于栅极驱动器偏压的可选 NMOS
LTC3894
具有 100% 占空比能力的 150V 低 IQ 降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3894

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2506A

具有 100% 占空比能力的 LTC3894 150V 低 IQ 降压直流 / 直流转换器

产品详情

演示电路 2506A 是一款采用 LTC3894 的高电压、电流模式 DC/DC 降压型转换器。

该演示板可在 6V 至 150V 的输入范围内工作,并且提供 5V、3A 输出。它采用 PMOSFET 架构,因此可以在高达 100% 占空比下无缝地工作,并可用作低于调节门限的饱和开关。此应用具有针对 6V 最小输入而编程的欠压闭锁,以确保为 MOSFET 提供充分的栅极驱动。其工作频率为 150kHz,并可同步至一个外部时钟。软启动功能可在启动时控制输出电压的转换速率,从而抑制电流浪涌和电压过冲。可以利用一根跳线启用突发模式 (Burst Mode) 操作,从而提高轻负载时的效率。提供了一个电源良好输出信号。

此板适用于各种汽车、电信、工业和其他应用。LTC3894 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,拆除了部分引线以适应高电压爬电和净空要求。有关其他输出要求,请参见 LTC3894 数据手册或与 LTC (现隶属 ADI) 联系。

DC2506A
具有 100% 占空比能力的 LTC3894 150V 低 IQ 降压直流 / 直流转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3894的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览