LTC3882-1
LTC3882-2

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的双路输出多相降压型DC/DC电压模式控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • PMBus/I2C兼容串行接口
    • 监控电压、电流、温度和故障
    • 通过编程设置电压、软启停、时序控制、裕量调节、AVP和UV/OV/OC限制
  • 3V ≤ VINSNS ≤ 38V, 0.5V ≤ VOUT ≤ 5.25V
  • 输出电压误差:±0.5%
  • 可编程PWM频率或外部时钟同步频率范围为250kHz至1.25MHz (2.5MHz-2)
  • 精确PolyPhase®均流
  • 具有故障记录和ECC功能的内部EEPROM
  • IC电源范围:3V至13.2V
  • 电阻或电感DCR电流检测
  • 电源良好输出电压监控器
  • 对关键参数进行可选电阻编程
  • 40引脚(6mm × 6mm) QFN封装
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LTC3882-1
LTC3882-2
具有数字电源系统管理功能的双路输出多相降压型DC/DC电压模式控制器
LTC3882-1/LTC3882-2 Application Circuit LTC3882-1/LTC3882-2 Pin Configuration LTC3882-1/LTC3882-2 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3882
  • LTC3882-1

IBIS 模型 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2252A-B

LTC3882EUJ-1 演示板 | 掀盖式编程插座演示板

产品详情

演示电路 2252A-B 是用于对 LTC3882-1 IC 中的 EEPROM 进行编程和验证的实验室工具。DC2252A-B 附带安装在掀盖式编程插座中的 LTC3882-1。EEPROM 包含出厂默认配置。可以在 GUI 中找到与出厂默认值相对应的 LTpowerPlay .proj 文件。

eval board
DC2312A-B

LTC3882EUJ-1 演示板 | 电压模式 PMBus 降压、7V ≤ VIN ≤ 14V;0.5V ≤ VOUT ≤ 2V(高达70A)

产品详情

演示电路2312A是一款高电流、高效率、双相同步降压转换器,内置双路输出电压模式控制器LTC3882EUJ-1,与LTC3882相比,两个通道上均具有差分VOUT 检测和专用PGOOD输出特性。LTC3882-1具有PMBus接口和电源系统管理功能。


 


eval board
DC2312A-A

LTC3882EUJ-1演示板 | 双电源模式 PMBus 降压、7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT0/VOUT1 = 0.5V - 2V(高达35A)

产品详情

演示电路2312A是一款高电流、高效率、双相同步降压转换器,内置双路输出电压模式控制器LTC3882EUJ-1,与LTC3882相比,两个通道上均具有差分VOUT 检测和专用PGOOD输出特性。LTC3882-1具有PMBus接口和电源系统管理功能。


 


DC2252A-B
LTC3882EUJ-1 演示板 | 掀盖式编程插座演示板
DC2252A-B - Demo Board Image DC2252A - Schematic
DC2312A-B
LTC3882EUJ-1 演示板 | 电压模式 PMBus 降压、7V ≤ VIN ≤ 14V;0.5V ≤ VOUT ≤ 2V(高达70A)
DC2312A-A DC2312A-ATOP-web DC2312A-A DC2312A - Schematic
DC2312A-A
LTC3882EUJ-1演示板 | 双电源模式 PMBus 降压、7V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT0/VOUT1 = 0.5V - 2V(高达35A)
DC2312A-A DC2312A-ATOP-web DC2312A-A DC2312A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3882-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览