LTC3870-1

推荐新设计使用

用于数字电源系统管理的多相降压型从属控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LTC3887-1 相位扩展器
  • 可与电源模块 (Power Block)、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 一起运作
  • 可与多颗芯片级联以满足非常大电流应用的需要
  • 准确的多相均流
  • EXTVCC 能接受 5V 至 14V 输入
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
  • 宽输出电压范围:0.5V 至 14V
  • 宽 SYNC 频率范围:100kHz 至 1MHz
  • 可通过引脚进行设置的 CCM/DCM 操作
  • 可通过引脚进行设置的相移控制
  • 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装

LTC3870-1
用于数字电源系统管理的多相降压型从属控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关降压控制器 1
LTC3887 推荐新设计使用 具数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3870
  • LTC3870-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2454A

LTC3887EUJ-1/LTC3870EUF-1 Demo Board | Dual Phase PMBus Buck Controller with Slave Controller, 7V ≤ VIN ≤ 14V, 0.8V ≤ VOUT ≤ 1.8V @ 100A

产品详情

演示电路 2454A 是一款高电流、高效率、三相同步降压转换器,内置双相电流模式控制器 LTC3887EUJ-1 和双相从控制器 LTC3870EUF-1。LTC3887-1 具有 PMBus 接口和电源系统管理功能。

DC2454A
LTC3887EUJ-1/LTC3870EUF-1 Demo Board | Dual Phase PMBus Buck Controller with Slave Controller, 7V ≤ VIN ≤ 14V, 0.8V ≤ VOUT ≤ 1.8V @ 100A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3870-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览