LTC3867
推荐新设计使用具差分远端采样及非线性控制功能的同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- VIN 范围:4V 至 38V
- VOUT 范围:0.6V 至 14V
- 非线性控制架构较大限度地减小了输出瞬态摆幅 (任选)
- 可编程 DCR 温度补偿
- ±0.75% 0.6V 电压基准
- 固定频率范围:200kHz 至 1.2MHz
- PLL 频率同步
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 差分远端输出电压采样
- 支持向预偏置输出提供平稳的启动电压
- 可编程软起动或 VOUT 跟踪
- 打嗝模式 / 从输出过流状态的软恢复
- 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3867 是一款电流模式、同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。通过采用一种非线性控制架构较大限度地减小了输出电压瞬态摆幅,以消除时钟延迟问题。
最大电流检测电压的可编程范围为 30mV 至 75mV,因而允许使用一个分立式检测电阻器或电感器 DCR 作为检测元件。可编程 DCR 温度补偿容许采用恒定的电流限值,这与电感器温度无关。基于电感器温度的可编程热停机功能可保护功率组件免遭热应力的损坏。从输出短路或过流状态的软恢复能够较大限度地减小输出过冲。
LTC3867 具有一个高精度的 0.6V 基准,并能在一个 4V 至 38V 的宽输入电源范围内调节高达 14V 的输出电压。LTC3867 包括一个高速差分远端采样放大器。该器件可支持突发模式 (Burst Mode®) 操作、连续和脉冲跳跃模式。LTC3867 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装。
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- 工业设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3867EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3867EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3867IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3867IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3867EUF#PBF | 量产 | |
LTC3867EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3867IUF#PBF | 量产 | |
LTC3867IUF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3867
LTpowerCAD 4
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (18-36V to 12V @ 12A)
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (18-36V to 12V @ 12A)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3867的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论