LTC3835
量产低 IQ 同步降压型控制器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- 低工作静态电流:80μA
- OPTI-LOOP® 补偿 将 COUT 最小化
- 输出电压精度为 1%
- 宽 VIN 范围:工作电压为 4V 至 36V
- 可锁相固定频率 140kHz 至 650kHz
- 双 N 通道 MOSFET 同步驱动器
- 极低工作压差:99% 占空比
- 可调输出电压软启动或跟踪
- 输出电流折返限制
- 电源正常输出电压监控器
- 多相®应用的时钟输出
- 输出过压保护
- 低关断 IQ:10μA
- 内部 LDO 通过 VIN or VOUT 向栅极驱动供电
- 在轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波 Burst 工作模式®
- 小型 20 引脚 TSSOP 或 4mm × 5mm QFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3835是一款高性能降压开关稳压器控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级。恒频电流模式架构支持高达650kHz的可锁相频率。
80μA无负载静态电流可延长电池供电系统的工作寿命。通过OPTI-LOOP补偿功能,可在宽输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC3835集成了0.8V精密基准电压源和电源良好输出指示器。4V至36V输入电源范围包含各种电池化学。
TRACK/SS引脚在启动期间会降低输出电压。电流折返在短路状况下会限制MOSFET散热功能。
零件号 | CLKOUT/PHASMD | EXTVCC | PGOOD | 封装 |
LTC3835 | 是 | 是 | 是 | FE20/4 × 5 QFN |
LTC3835-1 | 否 | 否 | 否 | GN16/3 × 5 DFN |
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- 电池供电的数字设备
- 分布式直流电源系统
所有注册商标和其他商标均属各自所有人所有。受美国专利保护,包括5408150、5481178、5705919、5929620、6304066、6498466、6580258、6611131。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3835EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835EUFD#WPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835EUFD#WTRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3835IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IUFD#WPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3835IUFD#WTRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3835EFE#PBF | 量产 | |
LTC3835EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3835IFE#PBF | 量产 | |
LTC3835IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
按钮控制器 1 | ||
LTC2955 | 推荐新设计使用 | 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器 |
高压热插拔控制器 1 | ||
LTC4364 | 推荐新设计使用 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
硅振荡器 2 | ||
LTC6908 | 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器 | |
LTC6909 | 量产 | 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3835 Demo Circuit - Low IQ Synchronous Step-Down Controller (4.5-32V to 3.3V @ 5A)
- LTC3835 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3835
- LTC3835-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3835的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论