LTC3835-1

量产

低 IQ 同步降压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • 低 IQ 工作 : 80μA
  • OPTI-LOOP®  补偿较大限度地减小了 COUT
  • ±1%  输出电压准确度
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V 操作
  • 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:10μA
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 小型 16 引脚窄体 SSOP 或 3mm x 5mm DFN 封装

 

LTC3835-1
低 IQ 同步降压型控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC965A

LTC3835EGN-1演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V(5A)

产品详情

演示电路965A是一款单通道输出高频降压DC/DC转换器,内置低静态电流LTC3835-1,采用16引脚窄体SSOP封装。DC965A可编程产生3.3V/5A输出,输入电压范围为4.5V至36V。LTC3835-1与LTC3835类似,但功能降低(它不包含PGOOD、ExtVCC或CLOCKOUT引脚)。

DC965A
LTC3835EGN-1演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V(5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3835-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览