LTC3806
量产同步反激式 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 在满负载条件下实现了高效率
- 优于异步转换器 (多输出) 的交叉调节
- 软起动电路最大限度地减小了浪涌电流
- 电流模式控制提供了卓越的瞬态响应性能
- 很高的最大占空比:89% (典型值)
- ±2% 可编程欠压闭锁门限
- ±1% 内部电压基准
- 微功率启动
- 恒定频率操作 (绝对没有可听噪声)
- 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装
LTC®3806 是一款电流模式同步反激式控制器,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET,且只需非常少的外部元件。该器件面向那些需要多个输出的中等功率应用。与异步转换器相比,同步整流提供了较高的效率,并且改善了输出交叉调节性能。
该 IC 内置了所有必需的控制电路,包括一个 250kHz 振荡器、具迟滞的精准欠压闭锁电路、用于主开关和同步开关的栅极驱动器、电流模式控制电路和软起动电路。
可编程软起动电路减小了浪涌电流。这使符合相应标准的 PoE (以太网供电) 电源的设计变得容易起来。
低启动电流降低了启动电阻器中的功耗,并减小了外部启动电容器的电容值。
LTC3806 采用 12 引脚、裸露衬垫 DFN 封装。
Applications
- 48V 电信电源
- 12V/42V 汽车电源
- 24V 工业电源
- VoIP 电话
- 以太网供电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3806EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3806EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3806
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3806的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论