LTC3803-5

量产

采用 ThinSOT 封装的恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
  • 4.8V 欠压闭锁门限
  • 工作结温从 –55ºC 至 150ºC
  • 可调斜率补偿
  • 内部软起动
  • 200kHz 恒定频率操作
  • ±1.5% 基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 无最小负载要求
  • 低静态电流:240μA
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装

 

LTC3803-5
采用 ThinSOT 封装的恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
Dual Output Wide Input Range Converter Efficiency and Power Loss  vs Output Power Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3803-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览