LTC3785-1

量产

具电源良好指示功能的 10V、高效率、降压-升压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 电源良好输出指示器
  • 2.7V 至 10V 输入和输出范围
  • 效率高达 96%
  • 输出电流高达 10A
  • 全 N 沟道 MOSFET,无检测电阻器 (No RSENSE)
  • 在停机期间实现了真正的输出断接
  • 具可编程电流限值和软起动功能
  • 可任选的短路停机定时器
  • 具输出过压和欠压保护功能
  • 可编程频率:100kHz 至 1MHz
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 控制
  • 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) 裸露衬垫 QFN 封装
LTC3785-1
具电源良好指示功能的 10V、高效率、降压-升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3785-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论