LTC3784

推荐用于新设计

带PassThru的60V多相同步升压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PolyPhase®操作可降低所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
  • 同步工作,以实现更高效率并减少散热
  • 宽VIN范围:4.5V至60V(绝对最大值为65V);启动后工作电压低至2.3V
  • 输出电压可高达60V
  • ±1% 1.200V基准电压
  • RSENSE或电感DCR电流检测
  • 用于同步MOSFET的100%占空比能力
  • 低静态电流:28μA
  • 可锁相频率(75kHz至850kHz)
  • 可编程固定频率(50kHz至900kHz)
  • 电源良好输出电压监控器
  • 低关断电流,IQ < 4μA
  • 内部LDO采用VBIAS或EXTVCC为栅极驱动器供电
  • 散热增强薄型28引脚4mm × 5mm QFN封装以及窄体SSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3784
带PassThru的60V多相同步升压控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
外部电源开关升压控制器 1
LTC3897 推荐用于新设计 具输入 / 输出保护功能的多相同步升压型控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3784

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3784
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2061A

LTC3784IUFD演示板 | 6V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 48V(3A至12A)

产品详情

演示电路DC2061是一款2相DC/DC同步升压转换器,内置LTC3784恒频电流模式同步升压控制器。DC2061A在6V至60V输入电压范围内工作,产生48V输出,并提供3A至12A的输出电流,如图3所示。150kHz(输出频率为2 • 150kHz)恒频工作可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。

DC2061A
LTC3784IUFD演示板 | 6V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 48V(3A至12A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3784的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览