LTC3726
不推荐用于新设计副端同步正激式控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 副端控制用于实现快速瞬态响应
- 自起动架构免除了增设单独偏置稳压器的需要
- 专有的栅极驱动编码方案降低了系统复杂性
- 电流模式控制可确保电流均分
- PLL 固定频率:100kHz 至 500kHz
- ±1% 输出电压准确度
- OPTI-LOOP 补偿
- 采用窄体 16 引脚 SSOP 封装
LTC®3726 是一款用于同步正激式转换器的副端控制器。当与 LTC3705/LTC3725 栅极驱动器和主端控制器结合使用时,该器件可创建一款兼具 OPTI-LOOP® 补偿之简单性和副端控制之速度的完整隔离式电源。
LTC3726 的设计目标旨在简化高效率副端正激式转换器的设计。通过与 LTC3705 或LTC3725 配合工作,LTC3726 可形成一款坚固型自起动转换器,因而不必增设在副端控制应用中常用的单独偏置稳压器。此外,该器件还运用了一种专有方案,以通过一个纤巧型脉冲变压器穿越隔离势垒多路复用栅极驱动信号和 DC 偏置电源。
LTC3726 采用 16 引脚 SSOP 封装。
Applications
- 隔离型 48V 电信系统
- 因特网服务器和路由器
- 分布式电源降压型转换器
- 汽车和重型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 10
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3726EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3726EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3726IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3726IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3726EGN#PBF | 量产 | |
LTC3726EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3726IGN#PBF | 量产 | |
LTC3726IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3726EGN#PBF | 量产 | |
LTC3726EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3726IGN#PBF | 量产 | |
LTC3726IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3726EGN#PBF | 量产 | |
LTC3726EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3726IGN#PBF | 量产 | |
LTC3726IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3726
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3726的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论