LTC3676
LTC3676-1

推荐用于新设计

适用于应用处理器的电源管理解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四通道I2C可调高效率降压DC/DC转换器:2.5A2.5A1.5A1.5A
  • 三个300mA LDO稳压器(两个可调)
  • 集成VTTVTTR基准电压源的DDR电源解决方案
  • 具有系统复位功能的按钮开关控制
  • 独立的使能引脚绑定或I2C时序控制
  • 可编程自主关断控制
  • 动态电压调整
  • 电源良好和复位功能
  • 可选开关频率:2.25MHz1.12MHz
  • 始终有效型25mA LDO稳压器
  • 12µA待机电流
  • 薄型40引脚6mm ´ 6mm QFN48引脚裸露焊盘LQFP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC3676
LTC3676-1
适用于应用处理器的电源管理解决方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1976A-A

LTC3676EUJ 演示板 | 适用于应用处理器的 PMIC:4 个降压稳压器、4 个 LDO、I2C 控制 (需要 DC2026)

产品详情

演示电路 1976A-A 是一款具有按钮控制器和 I2C 的多输出电源,其采用了 LTC3676EUJ。LTC3676EUJ 具有四个同步降压稳压器 (2 个 1.5A 和 2 个 2.5A)、一个始终保持接通的 LDO (25mA) 和三个 100mA LDO 稳压器。LTC3676EUJ 的 2.7V 至 5.5V 输入电压范围非常适合单节锂离子/锂聚合物电池应用。

eval board
DC1976A-B

LTC3676EUJ-1 演示板 | 具有适用于应用处理器的 DDR DC/DC 的 PMIC:4 个降压稳压器、4 个 LDO、I2C 控制(需要 DC2026)

产品详情

演示电路 1976A-B 是一款具有按钮控制器和 I2C 的多输出电源,其采用了 LTC3676EUJ-1。LTC3676EUJ-1 具有四个同步降压稳压器 (2 个 1.5A 和 2 个 2.5A)、一个始终保持接通的 LDO (25mA) 和三个 100mA LDO 稳压器。一个降压稳压器配置为在 1.5A 电流下提供 1/2VIN,以满足 DDR 存储器需求。LTC3676EUJ-1 的 2.7V 至 5.5V 输入电压范围非常适合单节锂离子/锂聚合物电池应用。

DC1976A-A
LTC3676EUJ 演示板 | 适用于应用处理器的 PMIC:4 个降压稳压器、4 个 LDO、I2C 控制 (需要 DC2026)
DC1976A-B
LTC3676EUJ-1 演示板 | 具有适用于应用处理器的 DDR DC/DC 的 PMIC:4 个降压稳压器、4 个 LDO、I2C 控制(需要 DC2026)

参考电路

NOVPEK i.MX6Q/D Dev Kit (Top View)
NXP (Freescale) NOVPEK i.MX6Q/D 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) NOVPEK i.MX6Q/D

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览