LTC3535

推荐用于新设计

双通道、550mA、1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有两个独立的升压型转换器
  • 每个通道能从单节碱性/镍氢 (NiMH) 电池提供 3.3V/100mA 或从两节电池提供 3.3V/200mA 输出
  • VIN 启动电压:680mV
  • 1.5V 至 5.25V VOUT 范围
  • 效率高达 94%
  • 输出断接功能
  • 1MHz 固定频率操作
  • 可在 VIN > VOUT 的条件下运作
  • 集成软起动功能
  • 具内部补偿的电流模式控制
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作 (每个通道的 IQ 为 9μA)
  • 内部同步整流器
  • 逻辑电路控制的停机功能 (IQ < 1μA)
  • 抗振铃控制
  • 扁平 (3mm x 3mm x 0.75mm) 12 引脚 DFN 封装

 

LTC3535
双通道、550mA、1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1483A

LTC3535EDD Demo Board | Dual Channel 550mA 1MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter

产品详情

DC1483A: Demo Board for the LTC3535 Dual Channel 550mA 1MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter.

DC1483A
LTC3535EDD Demo Board | Dual Channel 550mA 1MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览