LTC3527

量产

双通道、800mA/400mA、1.2MHz/2.2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道同步升压型 DC/DC 转换器
  • 可从单节碱性/NiMH 电池在 200mA/100mA 提供 3.3V 输出,或者从两节电池在 400mA/200mA 提供 3.3V 输出
  • VIN 启动电压:700mV
  • 0.5V 至 5V VIN 范围 (在启动之后)
  • VOUT 范围:1.6V 至 5.25V
  • 停机模式中的输出断接功能
  • 可在 VIN > VOUT 的条件下操作
  • 1.2MHz 或 2.2MHz 操作
  • 效率高达 94%
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作中的静态电流为 12μA
  • 浪涌电流限制和软起动
  • 内部同步整流器
  • 逻辑控制型停机模式 (< 2μA)
  • 快速 VOUT 放电 (LTC3527-1)
  • 16 引脚、0.75mm x 3mm x 3mm QFN 封装

 

LTC3527
双通道、800mA/400mA、1.2MHz/2.2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1237A-A

LTC3527EUD Demo Board | Dual, 1.2MHz or 2.2MHz, 0.5V ≤ VIN ≤ 5V, VOUT1 = 3V/3.3V/5V(800mA Switch), VOUT2 = 1.8V/2.85V/3.3V(400mA Switch)

产品详情

Demonstration circuit 1237A-A (LTC3527) and 1237A-B (LTC3527-1) are dual output, high-efficiency synchronous boost converter demo boards with each having an 800mA and a 400mA power switch. With a light load, the boost converters can startup with an input voltage as low as 700mV and once started, the input can go as low as 500mV while maintaining a regulated output voltage. Jumpers set the output voltages to one of three options for each output: 3V, 3.3V or 5V for VOUT1, and 1.8V, 2.85V or 3.3V for VOUT2. The devices can provide 200mA at 3.3V from a 1.5V input. The LTC3527-1 actively discharges VOUT1 or VOUT2 when the respective SHDN pin goes low.


 


eval board
DC1237A-B

LTC3527EUD-1 Demo Board | Dual, 1.2MHz or 2.2MHz, 0.5V ≤ VIN ≤ 5V, VOUT1 = 3V/3.3V/5V(800mA Switch), VOUT2 = 1.8V/2.85V/3.3V(400mA Switch)

产品详情

Demonstration circuit 1237A-A (LTC3527) and 1237A-B (LTC3527-1) are dual output, high-efficiency synchronous boost converter demo boards with each having an 800mA and a 400mA power switch. With a light load, the boost converters can startup with an input voltage as low as 700mV and once started, the input can go as low as 500mV while maintaining a regulated output voltage. Jumpers set the output voltages to one of three options for each output: 3V, 3.3V or 5V for VOUT1, and 1.8V, 2.85V or 3.3V for VOUT2. The devices can provide 200mA at 3.3V from a 1.5V input. The LTC3527-1 actively discharges VOUT1 or VOUT2 when the respective SHDN pin goes low.


 


DC1237A-A
LTC3527EUD Demo Board | Dual, 1.2MHz or 2.2MHz, 0.5V ≤ VIN ≤ 5V, VOUT1 = 3V/3.3V/5V(800mA Switch), VOUT2 = 1.8V/2.85V/3.3V(400mA Switch)
DC1237A-B
LTC3527EUD-1 Demo Board | Dual, 1.2MHz or 2.2MHz, 0.5V ≤ VIN ≤ 5V, VOUT1 = 3V/3.3V/5V(800mA Switch), VOUT2 = 1.8V/2.85V/3.3V(400mA Switch)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3527的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览