LTC3419
量产双通道单片式600mA同步降压型稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 高效率双通道降压输出:效率高达 96%
- 每个通道 600mA 的输出电流 (在 VIN = 3V)
- 操作期间的静态电流仅为 35µA (两个通道)
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 低压差操作:100% 占空比
- 无需肖特基二极管
- 针对全陶瓷电容器进行了内部补偿
- 每个通道具有独立内部软启动电路
- 可提供固定输出版本
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 0.6V 基准可提供低输出电压
- 用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 短路保护
- 超低停机电流:IQ < 1µA
- 采用小外形 MSOP 封装或 3mm x 3mm DFN-8 封装
LTC3419是一款双通道、2.25MHz、恒定频率、同步降压型DC/DC转换器,采用小型3mm x 3mm DFN封装。100%的占空比实现了低压差操作,并延长了便携式系统的电池寿命。利用0.6V反馈基准电压支持低输出电压。每个稳压器可提供600mA输出电流。
输入电压范围为2.5V至5.5V,因而非常适合锂离子电池和USB供电应用。工作期间的电源电流仅为35µA,在关断模式中则降至<1µA。用户可选模式输入使用户能在高效率突发模式操作和脉冲跳跃模式之间进行权衡。
内部设置的2.25MHz开关频率支持使用小型表贴电感和电容。内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流。两个输出均在内部进行补偿,以配合陶瓷输出电容。LTC3419采用薄型(0.75mm) 3mm x 3mm DFN封装。另外,LTC3419还提供一种通过内部电阻分压器进行选择的固定输出电压配置。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 无线和DSL调制解调器
- 便携式媒体播放器
- PDA/掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
3rd Party Solutions 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3419EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419EDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419EDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419EMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419EMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419IDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419IDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3419IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3419IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3419EDD#PBF | 量产 | |
LTC3419EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3419EDD-1#PBF | 量产 | |
LTC3419EDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IDD#PBF | 量产 | |
LTC3419IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IDD-1#PBF | 量产 | |
LTC3419IDD-1#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LTC3419EMS#PBF | 量产 | |
LTC3419EMS#TRPBF | 量产 | |
LTC3419EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC3419EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IMS#PBF | 量产 | |
LTC3419IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC3419IMS-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3419EMS#PBF | 量产 | |
LTC3419EMS#TRPBF | 量产 | |
LTC3419EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC3419EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IMS#PBF | 量产 | |
LTC3419IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC3419IMS-1#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3419EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC3419EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3419IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC3419IMS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3419
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3419
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3419的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论