LTC3417A-2

量产

双通道同步、1.5A/1A 4MHz降压型DC/DC稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 1.5A/1A 保证最小输出电流
  • 可同步至外部时钟
  • 无需肖特基二极管
  • 可编程工作频率:1.5MHz 或可调 (0.6MHz 至 4MHz)
  • 低纹波 (< 35mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
    IQ:125μA (在睡眠模式)
  • 低 RDS(ON) 内部开关
  • 具短路保护功能
  • VIN:2.25V 至 5.5V
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 电源良好输出
  • 相位引脚负责选择第二个通道关系 (相对于第一个通道的相位)
  • 内部软起动和单独的 RUN 引脚控制
  • 采用小外形耐热增强型 (5mm x 3mm) DFN 和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3417A-2
双通道同步、1.5A/1A 4MHz降压型DC/DC稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3417
  • LTC3417A
  • LTC3417A-1
  • LTC3417A-2

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3417
  • LTC3417A
  • LTC3417A-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1336A

LTC3417AEDHC-2演示板 | 双通道同步1.5/1A 1A 4MHz降压型DC/DC稳压器

产品详情

演示电路DC1336是一款双输出稳压器,它由基于单芯片双通道同步降压型稳压器LTC3417A-2的两个恒频降压转换器组成。DC1336具有2.25V至5.5V的输入电压范围,一个稳压器能够提供高达1.5A的输出电流,另一个稳压器能够提供高达1A的输出电流。DC1336在突发模式(Burst Mode®)或跳脉冲工作模式下都可以工作。在关断状态下,DC1336的总消耗电流低于1 uA。DC1336是非常高效的电路:任一电路效率均高达94%。


 


DC1336A
LTC3417AEDHC-2演示板 | 双通道同步1.5/1A 1A 4MHz降压型DC/DC稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3417A-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览