LTC3407-4

量产

双路、同步、800mA、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 非常低的静态电流:仅 40μA
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 高开关电流:每个通道为 1.2A
  • 无需肖特基二极管
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 短路保护
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 输出电压从 5V 至 0.6V
  • 上电复位输出
  • 可进行外部同步的振荡器
  • 小外形耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装

 

LTC3407-4
双路、同步、800mA、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器
2.5V/1.8V at 800mA Step-Down Regulators LTC3407-4 Efficiency/Power Loss Curve Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3407
  • LTC3407-2
  • LTC3407-3
  • LTC3407-4
  • LTC3407A
  • LTC3407A-2

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3407-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览