LTC3406B-2

量产

采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、600mA 同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 96%
  • 在 VIN = 3V 时的输出电流为 600mA
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 无需肖特基二极管
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低静态电流:350μA
  • 0.6V 基准可提供低输出电压
  • 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 过热保护
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装

LTC3406B-2
采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、600mA 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC3406AB-2 量产 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、600mA 同步降压型稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3406
  • LTC3406-1.2
  • LTC3406-1.5
  • LTC3406-1.8
  • LTC3406A
  • LTC3406AB
  • LTC3406B
  • LTC3406B-1.2
  • LTC3406B-1.5
  • LTC3406B-1.8
  • LTC3406B-2

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3406
  • LTC3406-1.2
  • LTC3406-1.5
  • LTC3406-1.8
  • LTC3406B
  • LTC3406B-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC702A

LTC3406B-2ES5演示板 VIN = 2.5V 至 5.5V, VOUT = 1.8V (600mA,最大值)

产品详情

演示电路DC702是一款2.25 MHz降压转换器,采用LTC3406B-2可调输出单芯片同步降压稳压器。DC702具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够在最小3V输入电压下提供高达600 mA的输出电流。输出电压设置为1.8V。由于LTC3406B-2在Pulse-skipping模式下工作(低负载电流下),因此DC702适合噪声敏感型应用

DC702A
LTC3406B-2ES5演示板 VIN = 2.5V 至 5.5V, VOUT = 1.8V (600mA,最大值)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3406B-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览