LTC3406-1.2
量产采用 ThinSOT 封装的 1.5MHz、600mA 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 90%
- 非常低的静态电流:仅 20μA
- 在 VIN = 3V 时的输出电流为 600mA
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOTTM 封装
LTC®3406-1.2 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3406-1.2 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作进一步提高了轻负载条件下的效率。
开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。LTC3406-1.2 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT 封装。
VOUT | fSW | 特点 | |
LTC3406 | 可调 | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.5 | 1.5V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.8 | 1.8V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406B | 可调 | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406B-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406B-2 | 可调 | 2.25MHz | 突发模式停用 |
LTC3406A | 可调 | 1.5MHz | 低纹波突发模式 |
LTC3406AB | 可调 | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406AB-2 | 可调 | 2.25MHz | 突发模式停用 |
应用
- 蜂窝电话
- 个人信息设备
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- MP3 播放机
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3406ES5-1.2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3406ES5-1.2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3406
- LTC3406-1.2
- LTC3406-1.5
- LTC3406-1.8
- LTC3406A
- LTC3406AB
- LTC3406B
- LTC3406B-1.2
- LTC3406B-1.5
- LTC3406B-1.8
- LTC3406B-2
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3406
- LTC3406-1.2
- LTC3406-1.5
- LTC3406-1.8
- LTC3406B
- LTC3406B-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3406-1.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论