LTC3405A-1.8

量产

采用 ThinSOT 封装的 1.8V、1.5MHz、300mA 同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 93%
  • 非常低的静态电流:在操作期间仅为 20μA
  • 在 VIN = 3V 时输出电流为 300mA
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5MHz 恒定频率操作
  • 无需肖特基二极管
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
  • 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
  • ±3% 输出电压准确度
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 过热保护
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT 封装
LTC3405A-1.8
采用 ThinSOT 封装的 1.8V、1.5MHz、300mA 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3405
  • LTC3405A
  • LTC3405A-1.375
  • LTC3405A-1.5
  • LTC3405A-1.8

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3405
  • LTC3405A
  • LTC3405A-1.375
  • LTC3405A-1.5
  • LTC3405A-1.8
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC480A-D

LTC3405AES6-1.8 | ThinSOT Synchronous Buck Regulator, 2.5 to 5.5 VIN, 1.8VOUT 300mA(3.0 VIN min), (High Efficiency Inductor)

产品详情

DC480A-D: Demo Board for the LTC3405A-1.8 1.8V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT.

eval board
DC480A-C

LTC3405AES6-1.8 | Thin SOT Synchronous Buck Regulator, 2.5 to 5.5 VIN, 1.8VOUT 300mA(3.0 VIN min), (Small size Inductor)

产品详情

DC480A-C: Demo Board for the LTC3405A-1.8 1.8V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT.


 


DC480A-D
LTC3405AES6-1.8 | ThinSOT Synchronous Buck Regulator, 2.5 to 5.5 VIN, 1.8VOUT 300mA(3.0 VIN min), (High Efficiency Inductor)
DC480A-C
LTC3405AES6-1.8 | Thin SOT Synchronous Buck Regulator, 2.5 to 5.5 VIN, 1.8VOUT 300mA(3.0 VIN min), (Small size Inductor)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3405A-1.8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览