LTC3376
推荐用于新设计具有 8 个可配置 1.5A 功率级的 20V、4 通道降压 DC/DC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽 VIN 范围:3V 至 20V
- 宽 VOUT 范围:0.4V 至 0.83 • VIN
- 8× 1.5A 降压功率级,可配置为 1 至 4 个输出通道
- 15 种独特的引脚可选输出配置(每个通道 1.5A 至 12A)
- 内部升压电容器可减小 PCB 空间
- 空载 IQ 27µA 支持 1 个降压;42µA 支持全部降压
- 所有通道上的精度为 1% VOUT
- 峰值电流模式控制(Burst Mode® 运行/强制连续)
- 精确 RUN 输入,为上电时序控制提供单独的 PGOOD 输出
- 1MHz 至 3MHz 频率(RT 可编程,PLL 同步或内部 2MHz 振荡器)
- TEMP 引脚输出可指示裸片温度
- 输出电流监控器
- 差分输出检测
LTC3376 是一款高度灵活的多输出电源 IC。该器件包含四个同步降压转换器 (配置为共享 8 个 1.5A 功率级),依靠独立的 3V 至 20V 输入供电。DC/DC 通过引脚可搭接的 CFG0 至 CFG3 引脚指定到 15 种功率配置中的一种。LTC3376 将陶瓷电容器集成在封装中 (用于 BST 引脚),从而节省 PCB 空间。常用的降压开关频率可以使用一个外部电阻器设置、同步至一个外部振荡器、或设定为默认的内部 2MHz 时钟。
所有 DC/DC 的工作模式都可以通过 SYNC/MODE 引脚进行编程,以执行突发模式 (Burst Mode) 或强制连续模式操作。当每个被使能的 DC/DC 位于其最终输出的规定百分比范围以内时,PGOOD1 至 PGOOD4 输出发出指示信号。
电流监视器可对每个降压转换器的负载进行外部监视。EXTVCC 引脚允许内部电路采用 3V 至 5.5V 电源轨供电运行,以提高效率。
精准 RUN 引脚门限有助于实现上电排序。LTC3376 采用 64 引脚 7mm × 7mm BGA 封装 (0.8mm 焊球间距)。
应用
- 电信/工业
- 12V 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3376EY#PBF | 64-Lead BGA (7mm x 7mm x 1.34mm) | ||
LTC3376IY#PBF | 64-Lead BGA (7mm x 7mm x 1.34mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC3376EY#PBF | 量产 | |
LTC3376IY#PBF | 量产 | |
4月 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC3376EY#PBF | 量产 | |
LTC3376IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3376
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3376
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。