eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTC3313

推荐新设计使用

5V、15A同步降压型Silent Switcher,采用3mm × 3mm LQFN封装

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与 LTC3310/LTC3311 系列兼容的布局
  • 静音切换器®建筑学
    • 超低 EMI 辐射
  • 高效率:3mΩ NMOS 和 8mΩ PMOS
  • 宽带宽,快速瞬态响应
  • 安全承受过载电感饱和
  • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
  • VOUT 范围:0.5V 至 VIN
  • VOUT 精度:远程检测精度为 ±1%
  • 峰值电流模式控制
  • 最短接通时间:35ns
  • 可编程频率至 5MHz
  • 关断电流:1μA
  • 精密 400 mV 启用阈值
  • 输出软启动与电压跟踪
  • 电源正常输出
  • 裸片温度监视器
  • 可配置为并联功率级
  • 耐热性能增强 3mm × 3mm LQFN 封装
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC3313
5V、15A同步降压型Silent Switcher,采用3mm × 3mm LQFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3313
  • LTC3313-0.75

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3313
  • LTC3313-0.75
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ

Evaluating the Multiphase Operation of the LTC3313 5 V, 15 A Synchronous Step-Down Silent Switcher in 3 mm × 3 mm LQFN

特性和优点

  • EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ evaluation board
  • Transient circuit included for load transient evaluation
  • RT pin pull-up option for external clock synchronization

产品详情

The EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ features the LTC3313, a 15 A, low-voltage, synchronous step-down Silent Switcher®, operating as a multiphase 2 MHz, 3.0 V to 5.5 V input, 1.2 V buck regulator. The EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ has three build options to provide 2-phase 30 A, 3-phase 45 A, or 4-phase 60 A output solutions. The LTC3313 supports adjustable output voltages from 0.5 V to input voltage (VIN) and operating frequencies from 500 kHz up to 5 MHz in multiphase operation.

All phases of EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ operate in forced continuous mode at 2 MHz switching frequency (fSW). The LTC3313 can also synchronize to an external clock using a MODE/SYNC turret when the RT pin of the main phase is pulled up to the VIN pin.

The EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ also has an electromagnetic interference (EMI) filter to reduce conducted EMI. This EMI filter can be included by applying the input voltage at the VIN EMI terminal.

Figure 4 shows the efficiency of the circuit with a 3.3 V input for all three build options.

An on-board transient circuit is included to measure fast transient performance.

The LTC3313 data sheet gives a complete description of the part, operation, and application information. The data sheet must be read in conjunction with this user guide. The LTC3313 is assembled in a 3 mm × 3 mm LQFN package with exposed pads for low thermal resistance. The layout recommendations for low EMI operation and maximum thermal performance are available in the LTC3313 data sheet.

eval board
EVAL-LTC3313

LTC3313 5 V、15 A同步降压型Silent Switcher,采用3 mm × 3 mm LQFN封装

特性和优点

  • EVAL-LTC3313EV-A-Z 评估板
  • 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
  • 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声
  • 用于脉冲跳跃模式评估的 MODE 引脚上拉选项

产品详情

EVAL-LTC3313EV-A-Z采用LTC3313、15 A低电压同步降压型Silent Switcher®,作为2 MHz、2.25 V至5.5 V输入、1.2 V、15 A输出降压型稳压器工作。LTC3313支持从0.5 V到输入电压(VIN)的输出电压(VOUT),工作频率从500 kHz到高达5 MHz。LTC3313是一款紧凑型、超低辐射、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。Silent Switcher技术优化了快速电流环路,可以更轻松地将电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)辐射降至最低。35 ns的最短快速导通时间(典型值)允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT

EVAL-LTC3313EV-A-Z在强制连续模式下运行,开关频率(fSW)为2MHz,但可以配置为在不同开关频率或脉冲跳跃模式下运行。LTC3313振荡器也可以使用MODE/SYNC turret与外部时钟同步,采用EVAL-LTC3313EV-A-Z的默认设置。用户指南中的图4显示EVALLTC3313EV-A-Z采用3.3 V输入电压时在两种工作模式下的效率与功率损耗。

EVAL-LTC3313EV-A-Z还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关EVAL-LTC3313EV-A-Z板的EMI性能,请参阅用户指南的“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR25 Class 5峰值限值。LTC3313数据手册提供了完整的器件和应用信息说明。必须结合评估板的用户指南,阅读本数据手册。LTC3313采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘,以实现低热阻。LTC3313数据手册中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。

EVAL-LTC3313EV-MULTI-AZ
Evaluating the Multiphase Operation of the LTC3313 5 V, 15 A Synchronous Step-Down Silent Switcher in 3 mm × 3 mm LQFN
EVAL-LTC3313
LTC3313 5 V、15 A同步降压型Silent Switcher,采用3 mm × 3 mm LQFN封装

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3313的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论