LTC3308A

推荐用于新设计

5V 4A同步降压型超低噪声开关稳压器,具有2mm x 2mm LQFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与LTC3307(3A)和LTC3309(6A)引脚兼容
  • 高效率:8 mΩ NMOS,31 mΩ PMOS
  • 可编程频率至 3 MHz
    • 微型电感器和电容器
  • 峰值电流模式控制
    • 22 ns 最短接通时间
    • 宽带宽,快速瞬态响应
  • Silent Switcher 架构
  • 超低 EMI 发射
  • 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 40 μA
  • 安全承受过载电感饱和
  • VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
  • VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
  • VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
  • 精密 400 mV 启用阈值,关断电流:1μA
  • 电源正常、内部补偿和软启动
  • 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3308A
5V 4A同步降压型超低噪声开关稳压器,具有2mm x 2mm LQFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3308A
  • LTC3308B

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3308A
  • LTC3308B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2991A

LTC3308A演示板 | 4A同步降压 型超低噪声开关稳压器演示电路上的5V输入至1.2V输出

产品详情

演示电路2991A内置LTC3308A 5V、4A同步降压型Silent Switcher®超低噪声开关稳压器,作为2.0MHz 3.3V至1.2V 4A降压稳压器运行。LTC3308A支持0.5V至VIN 的可调输出电压,工作频率为1MHz至3MHz。LTC3308A是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。22ns的最短开关导通时间在高频率下可实现高电平VIN至低电平VOUT的转换比。

DC2991A工作模式可选为突发、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3308A同步到1MHz至3MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3308A会在强制连续模式下工作。DC2991A可通过0Ω电阻R9将RT连接到VIN,从而设置为2MHz固定频率。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关所需开关频率的正确RT值,请参阅LTC3308A数据手册。

DC2991A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR25 5级峰值限值。

LTC3308A数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3308A组装在2mm × 2mm LQFN封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。

DC2991A
LTC3308A演示板 | 4A同步降压 型超低噪声开关稳压器演示电路上的5V输入至1.2V输出

最新评论

近期浏览