LTC2979
推荐用于新设计16 通道 PMBus 低电压电源系统管理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 对 16 个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
- 管理故障、监控遥测和创建故障日志
- 符合 PMBus 标准的命令集
- 受 LTpowerPlay® GUI 支持
- 在目标的 0.5% 范围内对电源进行裕量设置和微调
- 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
- 在多个 ADI PSM 器件之间协调排序和故障管理
- 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
- 可自主运行,无需额外的软件
- 内部温度和输入电压监控器
- 准确监控 16 个输出电压、2 个输入电压和内部裸片温度
- I2C/SMBus 串行接口
- 由 3.13V 到 3.47V 的电源供电
- 可编程看门狗计时器
- 采用 144 引脚 12mm × 12mm BGA 封装
- LTpowerPlay® 配置和开发工具
LTC2979 是一款 16 通道电源系统管理器,用于对故障进行排序、微调(伺服)、裕量设置、监控,提供遥测以及创建故障日志。PMBus 命令支持电源排序、精密负载点电压调节和裕量设置。DAC 使用专有的软件连接算法较大程度地减小电源干扰。监控功能包括 16 个电源输出通道和 2 个电源输入通道的过压和欠压阈值限制,以及过温和欠温限制。可编程故障响应可以在检测到故障后禁用电源(提供可选的重试)。禁用电源的故障可以自动触发对故障状态和关联遥测的黑盒子 EEPROM 存储。内部 16 位 ADC 可监控 16 个输出电压、2 个输入电压和裸片温度。此外,可以对奇数通道进行配置,以测量电流感应寄存器上的电压。可编程看门狗计时器监控微处理器活动以发现暂停情况,并在必要时对微处理器进行复位。单线总线可以在多个 ADI 电源系统管理 (PSM) 器件上对电源进行同步。带 ECC 功能的配置 EEPROM 支持自主运行,无需额外的软件。
应用
- 计算机和网络服务器
- 工业测试和测量
- 高可靠性系统
- 医学成像
- 视频
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
产品选型卡 2
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2979CY#PBF | 144-Lead BGA (12mm x 12mm x 1.29mm) | ||
LTC2979IY#PBF | 144-Lead BGA (12mm x 12mm x 1.29mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2022 - 22_0088 LTC2979 Datasheet Limit Change |
||
LTC2979CY#PBF | 量产 | |
LTC2979IY#PBF | 量产 | |
9月 7, 2021 - 21_0197 LTC2979 Datasheet Limit Change |
||
LTC2979CY#PBF | 量产 | |
LTC2979IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC2979CY#PBF | 量产 | |
LTC2979IY#PBF | 量产 | |
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2979CY#PBF | 量产 | |
LTC2979IY#PBF | 量产 | |
4月 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC2979CY#PBF | 量产 | |
LTC2979IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2979的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论