LTC2978A
不推荐用于新设计具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
产品详情
- 可对 8 个电源进行排序、修整、裕度调节和监控
- 管理故障、监视远端采样和建立故障记录
- 符合 PMBus 标准的命令集
- 由 LTpowerPlay® GUI 提供支持
- 电源裕度调节和修整准确度达 0.25%
- 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
- 可协调跨多颗芯片的排序和故障管理
- 可自动完成至内部 EEPROM 的故障记录
- 可执行自主型操作并无需额外的软件
- 内部温度和输入电压监控器
- 8 个输出电压、输入电压和内部芯片温度的准确监视
- I2C / SMBus 串行接口
- 可采用 3.3V 或 4.5V 至 15V 电压供电
- 可编程看门狗定时器
- 可与 LTC2978 完全兼容
- 采用 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
LTC®2978A 是一款 8 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令可支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC 采用一种专有软连接算法以较大限度地抑制电源扰动。监控功能包括针对8 个电源输出通道和一个电源输入通道的过压和欠压门限限值,以及过温和欠温限值。可编程故障响应能够利用“在检测到故障之后执行重试操作”的选项来停用电源。导致电源停用的故障会自动触发黑匣子 EEPROM 存储器记录故障状态及相关的远端采样。一个内部 16 位 ADC 负责监视 8 个输出电压、1 个输入电压和芯片温度。此外,奇数通道还可配置以测量一个电流检测电阻器两端的电压。一个可编程看门狗定时器用于监视微处理器运作的失速状态,并在必要时使微处理器复位。单线式总线可在多个 LTC 电源系统管理器件上实现同步。配置 EEPROM 支持自主型操作,并不需要额外的软件。
应用
- 计算机和网络服务器
- 工业测试和测量
- 高可靠性系统
- 医疗成像
- 视频
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
信息 1
产品信息 3
视频 4
产品选型卡 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2977 | 推荐用于新设计 | 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2978A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论