LTC2971

推荐用于新设计

双通道±60 V电源系统管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 顺序,修剪,裕量,监督,管理和记录故障,以及监视两个电源的遥测
  • 监控 0 V 至 60 V 的输入电压,1% 以内的输入电流并积聚能量
  • 管理 −60V 至 60V 的输出或留有 0.25% 的微调裕度
  • 1.8V 至 3.3V PMBus/SMBus/I2C 兼容的串行接口
  • 受 LTpowerPlay® GUI 支持
  • 在多个 ADI PSM 器件之间协调时序和故障管理
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • 直接连接到稳压器 IMON 引脚
  • 可由 3.3 V, 或 4.5 V 到 60 V 的电源供电
  • 采用 49 引脚 7 mm × 7 mm BGA 封装
LTC2971
双通道±60 V电源系统管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
DC2875A

LTC2971演示板 | 具有四个电源轨的高电压两个2通道PMBus电源系统管理器

特性和优点

  • 对四个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
  • 管理故障、监控遥测、创建故障日志
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 受 LTpowerPlay GUI 支持
  • 以 0.25% 的精度对电源进行裕量设置或微调
  • 四 IOUT 和两 IIN 监视器
  • 输入功率测量和能量积累
  • 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
  • 多通道故障管理
  • 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • 监视器:电压、电流,功率和温度
  • 双通道基于时间的输出时序控制器
  • I2C/SMBus 串行接口
  • 由 8 V 到 18 V 的电源供电

产品详情

DC2875A是一款使用LTC2971电源系统管理器与不同稳压器相连的演示系统。该演示板包含演示利用两个2通道LTC2971器件管理四个电源的电源系统所需的所有电路。四个电源包括各种开关稳压器,用于演示各种电压和电流检测方法。该演示板提供一个复杂的4通道数字可编程电源系统。

LTC2971是一款双通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器,具有精确的输入电流和电能计量功能,并且可以管理±60V电源。该器件可监控输入电流和输入电压,并计算输入功率和电能。DC2875A演示了LTC2971对4个电源进行时序控制、微调、裕量调节、监测以及故障记录的功能。LTC2971可监控每个通道的输出电压和输出电流,同时监控各通道的外部温度传感器及其自己的内部裸片温度。

DC2875A板包含四个独立的供电轨。四个供电轨均基于DC/DC开关稳压器。+36 V和+32 V通道由LTC2971管理,而±24 V通道由LTC2971-1管理。该板预配置了这些电压,并可用反馈电阻重新配置。

LTpowerPlay®图形用户界面(GUI)支持此演示系统,并能够控制LTC2971的特性。LTpowerPlay软件和DC2875A硬件系统共同构建了一个功能强大的开发环境,用于设计和测试LTC2971的配置设置。LTpowerPlay将这些设置存储在LTC2971的内部EEPROM或项目文件中。该软件显示电源系统管理IC的配置设置和实时测量。通过遥测功能,可以轻松访问和解码LTC2971创建的故障日志。该板使用EEPROM值进行预编程,适用于DC2875A上的四个供电轨。即插即用!

使用 LTpowerPlay通过Analog Devices Express(ADX)订购预编程器件。

DC2875A
LTC2971演示板 | 具有四个电源轨的高电压两个2通道PMBus电源系统管理器

最新评论

近期浏览