LTC2657
量产具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
- 产品模型
- 32
产品详情
- 集成 10ppm/ºC 最大值基准
- 最大 INL 误差:±4LSB
- 在整个温度范围内保证单调
- 可选择内部或外部基准
- 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2657-L)
- 集成基准缓冲器
- DAC 之间的超低串扰 (0.8nV•s)
- 上电复位至零标度/中间标度
- 400kHz I2C 接口
- 纤巧型 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LTC®2657 是一个 8 通道 I2C 16 位 / 12 位轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2657-L 具有一个 2.5V 的全标度输出和集成基准,并采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源。LTC2657-H 具有一个 4.096V 的全标度输出和集成基准,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将全标度输出设定为外部基准电压的两倍。
这些器件采用一个二线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2657 工作于标准模式 (最大时钟频率为 100kHz) 和快速模式 (最大时钟频率为 400kHz)。LTC2657 包括一个受控于 PORSEL 引脚的上电复位电路。如果 PORSEL 引脚连接至 GND,则 DAC 在上电时被复位至零标度。如果 PORSEL 引脚连接至 VCC,则 DAC 在上电时将被复位至中间标度。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
- 汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 1
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC2657BCFE-H16#PBF | 量产 | |
LTC2657BCFE-H16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BCFE-L16#PBF | 量产 | |
LTC2657BCFE-L16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BCUFD-H16#PBF | 量产 | |
LTC2657BCUFD-H16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BCUFD-L16#PBF | 量产 | |
LTC2657BCUFD-L16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-H16#PBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-H16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-L16#PBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-L16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BIUFD-H16#PBF | 量产 | |
LTC2657BIUFD-H16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BIUFD-L16#PBF | 量产 | |
LTC2657BIUFD-L16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657CFE-H12#PBF | 量产 | |
LTC2657CFE-H12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657CFE-L12#PBF | 量产 | |
LTC2657CFE-L12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657CUFD-H12#PBF | 量产 | |
LTC2657CUFD-H12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657CUFD-L12#PBF | 量产 | |
LTC2657CUFD-L12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657IFE-H12#PBF | 量产 | |
LTC2657IFE-H12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657IFE-L12#PBF | 量产 | |
LTC2657IFE-L12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657IUFD-H12#PBF | 量产 | |
LTC2657IUFD-H12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657IUFD-L12#PBF | 量产 | |
LTC2657IUFD-L12#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC2657BCFE-H16#PBF | 量产 | |
LTC2657BCFE-H16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BCFE-L16#PBF | 量产 | |
LTC2657BCFE-L16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-H16#PBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-H16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-L16#PBF | 量产 | |
LTC2657BIFE-L16#TRPBF | 量产 | |
LTC2657CFE-H12#PBF | 量产 | |
LTC2657CFE-H12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657CFE-L12#PBF | 量产 | |
LTC2657CFE-L12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657IFE-H12#PBF | 量产 | |
LTC2657IFE-H12#TRPBF | 量产 | |
LTC2657IFE-L12#PBF | 量产 | |
LTC2657IFE-L12#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2657的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论