LTC2635

量产

具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC

产品模型
144
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成精准基准
    • 2.5V 全标度 10ppm/ºC (LTC2635-L)
    • 4.096V 全标度 10ppm/ºC (LTC2635-H)
  • 最大 INL 误差:±2.5LSB (LTC2635-12)
  • 上电复位至零标度 / 中间标度 / 高阻抗
  • 低噪声:0.75mVP-P (0.1Hz 至 200kHz)
  • 在 –40ºC 至 125ºC 的汽车温度范围内保证单调特性
  • 可选的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2635-L)
  • DAC 之间的超低串扰 (3nV•s)
  • 低功率:0.6mA (在 3V)
  • 双缓冲数据锁存器
  • 小巧的 16 引脚 3mm x 3mm QFN 和 10 引脚 MSOP 封装

LTC2635
具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
PWM至电压输出数模转换器 1
LTC2645 量产 具 10ppm/ºC 基准的四通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1593A-E

LTC2635-HZ12 | 12位四通道I2C DAC(4.096V内部基准电压模式,重置为零电平),需要DC590

产品详情

DC1593A-E: 具有10ppm/°C基准电压源的LTC2635-12四通道12位I2C VOUT DAC演示板。

eval board
DC1593A-B

LTC2635-LMO12 |12位四通道I2C DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为高阻抗),需要DC590

产品详情

DC1593A-B: 具有10ppm/°C基准电压源的LTC2635-12四通道12位I2C VOUT DAC演示板。

eval board
DC1593A-A

LTC2635-LMI12 | 12位四通道I2C DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为中间电平),需要DC590

产品详情

DC1593A-A: 具有10ppm/°C基准电压源的LTC2635-12四通道12位I2C VOUT DAC演示板。

eval board
DC1593A-D

LTC2635-HMI12 | 12位四通道I2C DAC(4.096V内部基准电压模式,重置为中间电平),需要DC590

产品详情

DC1593A-D: 具有10ppm/°C基准电压源的LTC2635-12四通道12位I2C VOUT DAC演示板。

eval board
DC1593A-C

LTC2635-LZ12 | 12位四通道I2C DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为零电平),需要DC590

产品详情

DC1593A-C: 具有10ppm/°C基准电压源的LTC2635-12四通道12位I2C VOUT DAC演示板。

DC1593A-E
LTC2635-HZ12 | 12位四通道I2C DAC(4.096V内部基准电压模式,重置为零电平),需要DC590
DC1593A-A - Schematic
DC1593A-B
LTC2635-LMO12 |12位四通道I2C DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为高阻抗),需要DC590
DC1593A-A - Schematic
DC1593A-A
LTC2635-LMI12 | 12位四通道I2C DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为中间电平),需要DC590
DC1593A-A - Schematic
DC1593A-D
LTC2635-HMI12 | 12位四通道I2C DAC(4.096V内部基准电压模式,重置为中间电平),需要DC590
DC1593A-A - Schematic
DC1593A-C
LTC2635-LZ12 | 12位四通道I2C DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为零电平),需要DC590
DC1593A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2635的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览