LTC2645

量产

具 10ppm/ºC 基准的四通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无延迟 PWM 至电压转换
  • 电压输出可在 8μs 之内实现更新和稳定
  • 100kHz 至 30Hz PWM 输入频率
  • ±2.5LSB 最大 INL;±1LSB 最大 DNL (LTC2645-12)
  • 保证具有单调性
  • 引脚可选的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围
  • 1.71V 至 5.5V 输入电压范围
  • 低功率:4mA (在 3V),<1μA (断电时)
  • 保证工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 16 引脚 MSOP 封装
LTC2645
具 10ppm/ºC 基准的四通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2197A-A

LTC2645 Demo Board | Quad 12-/10-/8-BIT PWM to VOUT DACs (requires DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 2197A features the LTC2645, Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/°C reference in a tiny 4.9mm × 4mm 16-lead MSOP package. DC2197A-A is populated with the 2.5V, 12-bit version of the LTC2645.

DC2197A-A
LTC2645 Demo Board | Quad 12-/10-/8-BIT PWM to VOUT DACs (requires DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览