LTC2631

量产

具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的精准基准
    • 2.5V 全标度 10ppm/ºC (LTC2631-L)
    • 4.096V 全标度 10ppm/ºC (LTC2631-H)
  • 最大 INL 误差:1LSB (LTC2631A-12)
  • 双向基准:输入或 10ppm/ºC 输出
  • 400kHz I2C 接口
  • 9 个可选地址 (LTC2631-Z)
  • 低噪声 (0.7mVP-P,0.1Hz 至 200kHz)
  • 在整个温度范围内保证单调特性
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2631-L)
  • 低功率操作:180μA (在 3V)
  • 功率降至 1.8μA 最大值 (C 级和 I 级)
  • 上电复位至零标度或中间标度选项
  • 双缓冲数据锁存器
  • 保证能够在 –40ºC 至 125ºC 的温度范围内正常运作 (H 级)
  • 8 引脚 TSOT-23  (ThinSOT) 封装

LTC2631
具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 2
LTC4316 量产 单通道 I2C / SMBus 地址转换器
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1332B

LTC2631演示板 | 单通道12/10/8位I2C Vout DAC,需要DC590B

产品详情

演示电路1332B内置具有1LSB(最大值)INL误差的12位I2C DAC LTC2631。此器件为12位DAC和板载基准电压源确立了新的尺寸和集成标准。DC1332B可以直接连接到目标应用的模拟信号,同时使用DC590 USB串行控制器板和随附软件来测量性能。

eval board
DC1332A-D

OBSOLETE: LTC2631-HZ12 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590B)

产品详情

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1332B.

DC1332A-D: Demo Board for LTC2631 - Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference

eval board
DC1332A-C

OBSOLETE: LTC2631-HM12: 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC590B)

产品详情

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1332B.

DC1332A-C: Demo Board for LTC2631 Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference


 


eval board
DC1332B-B

OBSOLETE: LTC2631A-LZ12 Demo Board | 12-Bit I2C DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590)

产品详情

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1332B.

Demonstration circuit 1332B features the LTC2631, a 12-bit I2C DAC with 1LSB (max) INL error. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference. The DC1332B may be connected directly to the target application’s analog signals while using the DC590 USB serial controller board and supplied software to measure performance.


 


DC1332B
LTC2631演示板 | 单通道12/10/8位I2C Vout DAC,需要DC590B
DC1332A-D
OBSOLETE: LTC2631-HZ12 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590B)
DC1332A-C
OBSOLETE: LTC2631-HM12: 12-Bit I2C DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC590B)
DC1332B-B
OBSOLETE: LTC2631A-LZ12 Demo Board | 12-Bit I2C DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览