LTC2627

量产

具 I2C 接口的 12 位、双通道、轨至轨 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 外形尺寸最小的引脚兼容型双通道 DAC:
    • LTC2607: 16 位
    • LTC2617: 14 位
    • LTC2627: 12 位
  • 在整个温度范围内保证具有单调性
  • 27 个可选地址
  • 400kHz I2C 接口
  • 2.7V 至 5.5V 宽电源范围
  • 低功率操作:每个 DAC 的消耗电流为 260μA (在 3V)
  • 断电至 1μA (最大值)
  • 高轨至轨输出驱动 (±15mA,最小值)
  • 超低串扰 (30μV)
  • 双缓冲数据锁存器
  • 异步 DAC 更新引脚
  • LTC2607 / LTC2617 / LTC2627:上电复位至零标度
  • LTC2607-1 / LTC2617-1 / LTC2627-1:上电复位至中间标度
  • 纤巧型 (3mm x 4mm) 12 引脚 DFN 封装
LTC2627
具 I2C 接口的 12 位、双通道、轨至轨 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2633 量产 具 10ppm/ºC 基准的双通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

Linduino 3

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2627的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论