LTC2626
量产具 I2C 接口的 12 位轨至轨 DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 尺寸最小的引脚兼容型单通道 DAC:
- LTC2606:16 位
- LTC2616:14 位
- LTC2626:12 位
- 在整个工作温度范围内保证 16 位单调特性
- 27 个可选地址
- 400kHz I2C 接口
- 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围
- 低功耗操作:270µA (在 3V)
- 消耗电流可低至 1µA (最大值)
- 高的轨至轨输出驱动电流 (±15mA,最小值)
- 双缓冲数据锁存器
- 异步 DAC 更新引脚
- LTC2606 / LTC2616 / LTC2626:上电复位至零标度
- LTC2606-1 / LTC2616-1 / LTC2626-1:上电复位至中间标度
- 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
LTC®2606 / LTC2616 / LTC2626 是采用 10 引脚 DFN 封装的单通道 16、14 和 12 位、2.7V 至 5.5V 轨至轨电压输出 DAC。它们内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
这些器件建立了 16 位和 14 位 DAC 的新型电路板密度标准,以及单电源输入、电压输出 DAC 的输出驱动和负载调节的性能标准。
这些器件采用了一个双线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2606 / LTC2616 / LTC2626 既可工作于标准模式 (100kHz 时钟频率),也可工作于快速模式 (400kHz 时钟频率)。它们还具有一个异步 DAC 更新引脚 (LDAC)。
LTC2606 / LTC2616 / LTC2626 采用了一个上电复位电路。在上电期间,电压输出升高不大于零标度以上 10mV;在上电之后,它们维持在零标度上,直到出现一个有效的写和更新操作为止。该上电复位电路把 LTC2606-1 / LTC2616-1 / LTC2626-1 复位至中间标度。电压输出维持在中间标度上,直到出现一个有效的写和更新操作为止。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
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
LTC2626CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626CDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626CDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论