LTC1421

量产

热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 系统复位和电源良好控制输出
  • 可编程电子电路断路器
  • 用户可设置的电源电压上电速率
  • 用于两个外部 N 沟道 MOSFET 开关的高压侧驱动器
  • 电源电压控制范围:3V 至 12V
  • 连接输入负责检测电路板的插拔
  • 欠压闭锁
  • 上电复位输入
     
LTC1421
热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 2
LTC4221 推荐用于新设计 具双速、双级故障保护能力的双通道热插拔控制器/电源排序器
LTC4226 量产 宽工作范围双通道热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC116A-A

停产:LTC1421CSW演示板 | 两正一负电源热插拔板(另请参见DC116A-B)

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

DC116A-A
停产:LTC1421CSW演示板 | 两正一负电源热插拔板(另请参见DC116A-B)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1421的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览