LT8740-225

推荐用于新设计

具有 16 位设置的高效 ±2.25A 可编程套件供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程 FV、FI、MI、MV、FNMV 功能
  • 集成电流检测电阻器,测量范围为 ±5μA 至 ±2.25A
  • 高效开关电源驱动器
    • 集成电源开关
    • Silent Switcher® 架构
  • 正向电压范围 30V,最高驱动电流为 ±2.25A
  • 集成数字 PID FV 和 FI 控制回路
  • 可组合,以提供更高的电流
  • Kelvin 电压监测和报警
  • 电流和电压钳位
  • SPI 兼容接口
  • 支持增大输出电流
  • 10 毫米 x 12.75 毫米 166 球 BGA
LT8740-225
具有 16 位设置的高效 ±2.25A 可编程套件供电
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8740-225的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览