LT8708-1

推荐新设计使用

适用于 LT8708 多相系统的 80V 同步 4 开关升降压 DC/DC 从属控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LT8708 的从属芯片可提供额外功率
  • 通过电流调节,与 LT8708 的平均输出电流实现精确电流匹配
  • 可通过四个引脚轻松实现与 LT8708 并联
  • 与 LT8708 同步启动
  • 导电模型与 LT8708 相同
  • 同步整流:效率高达 98%
  • 频率范围:100kHz 至 400kHz
  • 采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 (5mm × 8mm) QFN 封装和 64 引脚 (10mm × 10mm) eLQFP 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8708-1
适用于 LT8708 多相系统的 80V 同步 4 开关升降压 DC/DC 从属控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8708
  • LT8708-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8708
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2719A

具有灵活双向能力的 80V VIN 和 VOUT 同步 4 开关降压-升压型 DC/DC 控制器 LT8708/LT8708-1

产品详情

演示电路 2719A 是一款内置 LT8708/LT8708-1 的高性能双向升降压转换器,可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为 10.5V 至 14.5V (25VMAX)。输出电压设置为 14.5V,且输出限流设置为 40A。该板可以在正向和反向两种模式下工作。

该控制器集成了输入电压和输出电压调节器,以及两组用于控制正向或反向电流的输入和输出电流调节器。该器件集成多种特性,简化了可能需要调节VIN、VOUT、IIN 和/或 IOUT 的电池/电容备份系统和其他应用中的双向电源转换。

当电流模式控制限制正常方向和反向上的电感电流时,这些限流随着输入/输出电压的变化而有一定的变化。前向和反向输入和输出电流调节器提供四个可单独设置的精确限流。

输入电压调节器通常用于高阻抗电源应用,如果输入电压降至设定点以下,则会降低正向电流。在反向电流下工作时,输入电压调节器可调节输入侧的电压。

控制器的工作模式通过 MODE 引脚(跳线 JP9 引脚 5 至 12)确定,并可设置为断续模式、混合断续模式、强制连续模式和突发工作(Burst Mode®)模式。

以连续导通模式(CCM)工作时,LT8708 能够双向操作。DCM、HCM 和突发工作模式只允许电源向一个方向流动。根据具体应用,可能需要附加电路。

DC2719A
具有灵活双向能力的 80V VIN 和 VOUT 同步 4 开关降压-升压型 DC/DC 控制器 LT8708/LT8708-1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8708-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览