LT8644S

推荐用于新设计

8V、16A同步降压型Silent Switcher 2

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher®2 架构
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 2 MHz、3.3 VIN 至 1.2 VOUT范围内,效率高达 94%
    • 在 2 MHz、5 VIN 至 1.2 VOUT范围内,效率高达 93%
  • PVIN 范围:1.5V 至 8V,SVIN 范围:2.7V 至 8V
  • VOUT 范围:0.6V 至 VIN
  • 基准电压源精度:在整个温度范围内为 ±0.8%
  • PolyPhase® 运行:高达 12 相
  • 具有外部补偿的快速瞬态响应
  • 强制连续模式运行
  • 低静态电流 Burst Mode® 操作
    • 180μA IQ,将 5VIN 调节为 1.2VOUT
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:20ns
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3.5MHz
  • 输出软启动和电源正常
  • 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8644S
8V、16A同步降压型Silent Switcher 2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8644S

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8644S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2779A

LT8644S | 8V、16A同步降压型Silent Switcher 2

产品详情

演示电路2779A是一款8V、16A同步降压型Silent Switcher® 2,采用LT8644S进行展频(SSFM)调制。该演示板设计提供1.2V输出和2.7V至8V的输入。LT8644S是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。集成式旁路电容可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将EMI发射降至最低。可选的展频模式进一步改善了EMI性能,使其成为噪声敏感型应用的理想选择。

峰值电流模式控制的最短接通时间低至20 ns,即使在高频下也能实现高降压转换。LT8644S的开关频率可以通过一个外部电阻或一个外部时钟在300kHz至3.5MHz范围内进行编程设置。演示电路2779A的默认频率为2MHz。

演示板DC2779A上的SYNC/MODE引脚默认处于接地状态(JP1处于BURST位置)以实现低纹波Burst Mode®运行。可以通过JP1和SYNC端子,配置成不同的操作模式(演示手册中的表1)。

演示手册中的图4显示了在强制连续模式操作(来自VIN端子的输入)下,3.3V输入和5V输入时的电路效率。要获得准确的效率测量,请测量VIN_SENSE/GND端子的输入电压,并测量VOUT+ SENSE/VOUT– SENSE端子的输出电压。图5显示了在DC2779A演示板上,LT8644S在强制连续模式下、3.3V输入和5V输入时的温升。

LT8644S组装在4mm × 4mm LQFN封装中,该封装具有裸焊盘以实现低热阻。额定最大连续负载电流为16 A,但在特定输入电压和热状况下,可能需要降额。

该演示板已安装EMI滤波器。可通过在VEMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。演示手册中的图6显示了该板的EMI性能(带有EMI滤波器)。EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类限值。该图显示LT8644S电路以较大的裕量通过了测试。为达到图6所示的EMI性能,需要配备输入EMI滤波器,输入电压应施加到VEMI端,测试设置可参考CISPR25标准。如果输入应用于VIN端子,则EMI滤波器会被旁路。

LT8644S数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路2779A的演示手册阅读该数据手册。数据手册的“低EMI PCB布局和热注意事项”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。请联系ADI应用工程师以获取支持。

DC2779A
LT8644S | 8V、16A同步降压型Silent Switcher 2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8644S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览