LT8350

推荐用于新设计

40VIN、18VOUT、6A同步降压-升压型Silent Switcher

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
  • 适用于低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
  • 2MHz 时,效率高达 95%
  • 专有峰值电流模式
  • 3V 至 40V 输入电压范围
  • 1V 至 18V 输出电压范围
  • ±1.5% 输出电压调节
  • 输出/输入电流调节和监控
  • 恒压/恒流调节
  • 高端 PMOS 负载开关驱动器
  • 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
  • 具有外部频率同步和 SSFM 的 200kHz 至 2MHz 固定开关频率
  • 在关断时,VOUT 从 VIN 断开连接
  • 小型 4mm × 6mm 32 引脚 LQFN 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LT8350
40VIN、18VOUT、6A同步降压-升压型Silent Switcher
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8350-AZ

LT8350 | 40VIN, 18VOUT, 6A 同步降压-升压静音切换器®

产品详情

评估电路 EVAL-LT8350-AZ 是一款采用 LT8350 的 40V 同步降压-升压转换器。它在 12V 输出时驱动高达 2.5A 的负载,当 VIN介于 9V 和 40V 之间,将运行到 3VIN输出电流减小。EVAL-LT8350-AZ 以 350kHz 开关频率运行,并禁用扩频频率调制 (SSFM)。启用时,SSFM 将 LT8350 的开关频率从 fSW到FSW+25% 用于减少 EMI 辐射。

LT8350 的工作输入电压范围为 3V 至 40V.。它在降压侧具有内部同步 42V MOSFET,在升压侧具有 20V MOSFET,以实现高效率和小尺寸。它具有 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率。LT8350 可以与一个外部源同步,在启用 SSFM 的情况下进行编程以实现低 EMI,或者设置为正常工作。

LT8350’s 集成的高端 PMOS 驱动器有助于在触发故障时断开连接。LOADTG 在 FB 时关闭 PMOS<0.25V或FB>1.1V或ISP–ISN >0.75V.LOADEN 可直接用于关闭 LOADTG 和所有电源开关。

LT8350 可以使用 ISP 和 ISN 调节输出电流。当 LT8350 用于恒压稳压器时,可以限制最大负载电流。它还可用于需要恒流调节的 LED 驱动器或电池充电器。可以通过在 CTRL 引脚上放置一个可控的直流电压来调整输出电流。

可通过 ISMON 输出引脚监控输出电流。ISMON 可用于通过将负载电流注入 V 来改善负载瞬态响应C负载电流注入将在以下部分中描述。

通过几个简单的电阻选择,可以在 EVAL-LT8350-AZ 上调整欠压锁定。

使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。该板采用微型高频电容器设计,靠近 VIN和 VOUT用于减少辐射 EMI 的引脚。

在 EVAL-LT8350-AZ 的输入和输出端有一个电感 EMI 滤波器和一个小型铁氧体磁珠 EMI 滤波器。这些滤波器与适当的电路板布局和 SSFM 相结合,可有效降低 EMI 以通过 CISPR25 5 类传导 EMI。这些滤波器与适当的电路板布局和 SSFM 相结合,可有效降低 EMI 以通过 CISPR25 5 类传导 EMI。

LT8350 数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合 EVAL-LT8350-AZ 演示手册,阅读数据手册。LT8350RV 组装在具有 QFN 占位面积 (LQFN) 的 32 引脚层压封装中,并带有耐热增强型裸露接地焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。

EVAL-LT8350-AZ
LT8350 | 40VIN, 18VOUT, 6A 同步降压-升压静音切换器®

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8350的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览