LT8342

推荐用于新设计

40V, 9A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有输入断开和 PassThru

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher™ 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 可选扩频频率调制
  • 集成 40V、9A 电源开关
  • 输出短路保护/浪涌电流抑制
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 40V
  • 输出电压可编程至最高 36V
    • 可选 2 个引脚选择 21 种输出电压
  • 低 VIN 引脚静态电流:
    • 关断时为 350nA;9μA 在突发模式下;12μA 在直通模式下(V™IN V ≥OUT)
  • 100% 占空比能力
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 轻负载时采用脉冲跳跃或突发模式
  • 输出软启动和电源正常监控 
  • 小型 24 引脚 (4mm × 4mm) LQFN 封装
LT8342
40V, 9A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有输入断开和 PassThru
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-LT8342-AZ

评估:LT8342 在 24V 输出电压应用中

特性和优点

  • 输入电压范围:6V 至 20V
  • 24V 输出电压
  • 12V 输入时负载电流高达 3A
  • 2MHz 开关频率
  • 效率高达 95.1%(VIN = 12V,IOUT = 2.5A)
  • 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
  • 可选操作模式
  • 输出短路保护/浪涌电流抑制
  • 输入断开
  • PassThru 运行
  • 外部频率同步
  • 外部补偿
  • 过温保护
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

EVAL-LT8342-AZ 评估板提供经过验证的设计,用于评估 LT8342,这是一款具有输入断开和 PassThru 功能的 40V、9A、低 IQ 同步升压 Silent Switcher™™。应用电路配置为展示最佳性能和组件尺寸。使用针对电磁干扰(EMI)和热性能进行优化的电路板布局示例将有助于确保设计人员在其系统中看到类似的性能。

该评估板配置为以 2MHz 运行,输入电压范围为 6V 至 20V,输出电压为 24V,当 VIN 为 12V 时,可提供高达 3A 的负载电流。

该评估板具有可调节输入欠压锁定、外部时钟同步、热关断、可选操作模式、输入断开和 PassThru 等功能。

LT8342 转换器数据表 提供了该部件的完整描述,在操作评估板之前应结合本用户指南阅读。

EVAL-LT8342-AZ
评估:LT8342 在 24V 输出电压应用中

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论