LT8253
LT8253A

推荐新设计使用

40V USB Type-C功率输出降压-升压控制器

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专有的低 EMI 降压-升压架构
  • 宽输入范围:4V 至 40V
  • 同步切换:效率高达 98%
  • ±1.5% 输出电压调节
  • 单路输出支持 1 个 Type-C 端口,最大功率为 100W
  • 输出通道使能功能
  • 具有外部同步和扩频的可编程开关频率
  • 过流、过压、短路保护
  • 提供 28 引脚侧可焊接 QFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8253
LT8253A
40V USB Type-C功率输出降压-升压控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8253
  • LT8253A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3004A

LT8253 演示板 | 40 V USB Type-C 功率输出的四开关降压-升压控制器

产品详情

演示电路DC3004A是一款40 V 4-SW降压-升压型控制器,可配置用于汽车USB-C PD充电应用,内置LT8253,支持高达60 W的输出功率。当VIN为9 V至18 V时,它为通过USB-C端口连接的设备提供3.3 V至21 V的电压,电流高达3 A。DC3004A将以低至6 VIN的功率运行,且输出功率降低,可在高达36 V的瞬态输入条件下工作。DC3004A以400 kHz的开关频率运行,具有扩频频率调制(SSFM)特性,可降低EMI。启用SSFM后,DC3004A产生的EMI可降至CISPR 25 Class 5限值以下。

LT8253的工作输入电压范围为4V至40V。通过调节输出,它可以实现升压、降压或四开关降压-升压控制器。它具有150 kHz至650 kHz的可调开关频率,并提供外部频率同步或±15%扩频频率调制选项。

DC3004A利用Cypress Semiconductor的CCG3PA USB-C端口控制器(CYPD3196),将相连的USB-C设备与LT8253电源电路实现连接,以符合最新的USB Type-C和PD标准。该端口控制器设备直接由LT8253的INTVCC引脚供电。CCG3PA有助于进行相连设备与DC3004A之间的电源合同协商,并调节FB分压器上的电压以设置相应的输出电压。LT8253 + CCG3PA系统可监控电路板上的输入电压、输出电压和电流以及测量温度,以根据测得的操作参数帮助调整输出功率,并提供输出过压、欠压和过流保护。

该演示电路预装了固件,该固件配置为通过最新的USB PD 3.0协议支持高达60 W的输出功率,并提供以下PDO/PPS输出配置选项:

  • PDO:3 A 时 5 V,3 A 时 9 V,3 A 时 15 V,3 A 时 20 V
  • PPS:3 A 时 3.3-11 V,3 A 时 3.3-16 V,3 A 时 3.3-21 V

DC3004A固件还配置为支持传统充电配置规范,包括BC 1.2、QC 4.0 & 3.0、AFC和Apple 2.4 A充电。通过更新固件可支持不同的PDO电压和功率级别。请联系厂家app以获取支持。

LT8253数据手册提供完整的器件、运行和应用说明。必须将数据手册与该DC3004A演示手册配合阅读。LT8253JUFDM采用28引脚塑料侧可湿QFN(UFDM)封装,具有散热增强型裸露接地焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参见数据手册的“印刷电路板布局清单”部分。

eval board
DC2949A

LT8253A演示板 | 40V USB Type-C功率输出2MHz四开关降压-升压控制器

产品详情

演示电路2949A是一款40V四开关降压-升压型控制器,可配置用于汽车USB-C PD充电应用,内置LT8253A,支持高达45W的输出功率。当VIN为9V至18V时,LT8253A为通过USB-C端口连接的设备提供3.3V至16V的电压,电流高达3A。DC2949A将以低至6V的输入电压运行,且输出功率降低,可在高达36V的瞬态输入条件下工作。DC2949A以2MHz的开关频率运行,具有扩频频率调制(SSFM)特性,可降低EMI。

LT8253A的工作输入电压范围为4V至40V。通过调节输出,LT8253A可以实现升压、降压或四开关降压-升压控制器。LT8253A具有600kHz至2MHz的可调开关频率,并提供外部频率同步或±25%扩频频率调制选项。

DC2949A利用USB-C端口控制器(CYPD3196),将相连的USB-C设备与LT8253A电源电路实现连接,以符合最新的USB Type-C和PD标准。该端口控制器设备直接由LT8253A的INTVCC引脚供电。该端口控制器有助于进行相连设备与DC2949A之间的电源合同协商,并调节FB分压器上的电压以设置相应的输出电压。LT8253A系统可监控电路板上的输入电压、输出电压和电流以及测量温度,以根据测得的操作参数帮助调整输出功率,并提供输出过压、欠压和过流保护。

DC2949A预装了固件,该固件配置为通过最新的USB PD 3.0协议支持高达45W的输出功率,并提供以下PDO/PPS输出配置选项:

PDO: 5V AT 3A, 9V AT 3A, 15V AT 3A
PPS:3 A 时,3.3V–5.9V;3 A 时,3.3–11V;3 A 时,3.3–16V

DC2949A固件还配置为支持传统充电配置规范,包括BC 1.2、QC 4.0和3.0、AFC以及Apple 2.4 A充电。通过更新固件可支持不同的PDO电压和功率级别。请联系厂家app以获取支持。

LT8253A数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2949A演示手册配合阅读。LT8253AJUFDM采用28引脚塑料侧可湿QFN (UFDM)封装,具有散热增强型裸露接地焊盘。为实现更大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参见数据手册的“印刷电路板布局清单”部分。

DC3004A
LT8253 演示板 | 40 V USB Type-C 功率输出的四开关降压-升压控制器
DC2949A
LT8253A演示板 | 40V USB Type-C功率输出2MHz四开关降压-升压控制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8253的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览