LT8210

推荐新设计使用

具有直通功能的100V VIN和VOUT同步4开关降压 升压DC/DC控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚可选直通或固定输出 CCM、DCM、Burst 工作模式®
  • 可编程非开关式直通窗口
  • 18μA 直通模式 IQ,效率为 99.9%
  • VIN 范围:2.8V 至 100V(启动时为 4.5V)
  • VOUT 范围:1V 至 100V
  • 反向输入保护高达 –40V
  • ±1.25% 输出电压精度(–40°C 至 125°C)
  • ±3% 精确电流监测
  • ±5% 精确电流调节
  • 10V 四路 N 通道 MOSFET 闸极驱动器
  • EXTVCC LDO 从 VOUT/外部电源轨为驱动器供电
  • ±20% 逐周期电感器限流值
  • 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
  • 固定/可锁相频率:80kHz 至 400kHz
  • 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
  • 电源正常输出电压/过流监控器
  • 可提供 38 引脚 TSSOP 封装和 40 引脚 (6mm × 6mm) QFN 封装
LT8210
具有直通功能的100V VIN和VOUT同步4开关降压 升压DC/DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8210
  • LT8210-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8210
  • LT8210-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2814A-A

LT8210演示版|8V至40VIN、80VIN浪涌(60s)、启动后工作电压低至3.5VIN,VOUT = 8V至16V(3A时)

产品详情

演示电路2814A-A是一款高电压、高效率同步降压-升压DC/DC转换器,具有8V至80V输入电压范围。器件启动后,输入电压可降至3.5V。它可以提供最大3A负载电流,具有8V至16V输出范围。演示板内置LT8210EUJ控制器。恒频电流模式架构允许高达400kHz的锁相频率,而可选的输入或输出电流反馈环路则可为电池充电等应用提供支持。LT8210具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。

该转换器具有四种工作模式:突发、跳脉冲、强制连续模式或直通。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。开关损耗会降至0并较大程度提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。在此演示板上还实现了反向输入保护。

DC2814A的可用版本如下:

DC2814A-A:8V to 40VIN、80VIN 浪涌 (60s), 启动后,可在低至 3.5VIN 下工作,3A 时,VOUT = 8V 至 16V

DC2814A-B:9V 至 36VIN、80VIN 浪涌 (60s), 2.5A 时 VOUT = 24V 至 36V

DC2814A-C:26V 至 80VIN,2A 时,VOUT = 36V 至 56V


eval board
DC2814A-C

LT8210演示板|26V至80VIN,VOUT = 36V至56V(2A时)

产品详情

演示电路2814A-C是一款高电压、高效率同步降压-升压DC/DC转换器,具有26V至80V输入电压范围。它可以提供最大2A负载电流,具有36V至56V输出范围。演示板内置LT8210EUJ控制器。恒频电流模式架构允许高达400kHz的锁相频率,而可选的输入或输出电流反馈环路则可为电池充电等应用提供支持。LT8210具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。

该转换器具有四种工作模式:突发、跳脉冲、强制连续模式或直通。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。开关损耗会降至0并较大程度提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。在此演示板上还实现了高达–40V的反向输入保护。

DC2814A的可用版本如下:

DC2814A-A:8V to 40VIN、80VIN 浪涌 (60s), 启动后,可在低至 3.5VIN 下工作,3A 时,VOUT = 8V 至 16V

DC2814A-B:9V 至 36VIN、80VIN 浪涌 (60s), 2.5A 时 VOUT = 24V 至 36V

DC2814A-C:26V 至 80VIN,2A 时,VOUT = 36V 至 56V


eval board
DC2814A-B

LT8210演示板|9V至36VIN、80VIN浪涌(60s),VOUT= 24V至36V(2.5A时)

产品详情

演示电路2814A-B是一款高电压、高效率同步降压-升压DC/DC转换器,具有9V至80V输入电压范围。它可以提供最大2.5A负载电流,具有24V至34V输出范围。演示板内置LT8210EUJ控制器。恒频电流模式架构允许高达400kHz的锁相频率,而可选的输入或输出电流反馈环路则可为电池充电等应用提供支持。LT8210具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。

该转换器具有四种工作模式:突发、跳脉冲、强制连续模式或直通。当输入电压在用户可编程窗口内时,直通功能直接将输入传递到输出端。开关损耗会降至0并较大程度提高效率。对于高于或低于直通窗口的输入电压,降压或升压调节环路分别将输出保持在设定的最大值或最小值。在此演示板上还实现了高达–40V的反向输入保护。

DC2814A的可用版本如下:

DC2814A-A:8V 至 40VIN、80VIN 浪涌 (60s), 启动后,可在低至 3.5VIN 下工作,3A 时,VOUT = 8V 至 16V

DC2814A-B:9V 至 36VIN、80VIN 浪涌 (60s), 2.5A 时 VOUT = 24V 至 36V

DC2814A-C:26V 至 80VIN,2A 时,VOUT = 36V 至 56V


DC2814A-A
LT8210演示版|8V至40VIN、80VIN浪涌(60s)、启动后工作电压低至3.5VIN,VOUT = 8V至16V(3A时)
DC2814A-C
LT8210演示板|26V至80VIN,VOUT = 36V至56V(2A时)
DC2814A-B
LT8210演示板|9V至36VIN、80VIN浪涌(60s),VOUT= 24V至36V(2.5A时)

最新评论