LT8204

不推荐用于新设计

40V 全桥或双半桥控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 全桥或双半桥转换器
  • 双通道双向、轨到轨精密电流监控器 (200μV VOS)
  • 双片内 16 位单调 DAC
  • 具有错误检测和纠正功能的 4 线 SPI
  • 四路 N 通道 MOSFET 5.3V 栅极驱动器
  • VIN 范围:5.5V 至 40V
  • 可配置输出电流或电压调节
  • 用于实现环路稳定性的可配置 PWM 控制方法
  • 具有同步和扩频功能的 100kHz 至 1MHz 固定开关频率
  • 通过 SPI 接口进行系统监控和故障报告
LT8204
40V 全桥或双半桥控制器
LT8204 Application Circuit LT8204 Performance Graph LT8204 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览