LT6376
推荐用于新设计±230V 共模电压、G = 10 差动放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- ±230V 共模电压范围
- 105nV/√Hz 输入参考噪声 (电阻分压器 = 3.1)
- 90dB 最小 CMRR
- 0.0075% (75ppm) 最大增益误差
- 1ppm/°C 最大增益误差漂移
- 2ppm 最大增益非线性
- 宽电源电压范围:3.3V 至 50V
- 轨至轨输出
- 350μA 电源电流
- 可选的内部电阻分压器比
- 200μV 最大输入失调电压
- 300kHz –3dB 带宽 (电阻分压器 = 3.1)
- 160kHz –3dB 带宽 (电阻分压器 = 10.3)
- –40°C 至 125°C 的规定温度范围
- 低功率停机模式:20μA (仅限 DFN 封装)
- 节省空间的 MSOP 封装和 DFN 封装
LT®6376 是一款增益为 10 的差动放大器,其兼具卓越的 DC精度、高的输入共模范围和宽电源电压范围。该器件包括一个精准型运放和一个高度匹配的薄膜电阻器网络。它拥有超卓的 CMRR、极低的增益误差和极低的增益漂移。
把 LT6376 与具高共模电压范围的现有差动放大器相比,LT6376 数值为 10 的增益和可选电阻分压器比使得用户能够实现低的输入参考噪声以及最大的精度和速度,从而提供优异的系统性能。
位于 LT6376 核心部分的运放具有 Over-The-Top® 保护输入,因而可在电压条件不可预知的环境中实现稳健的运作。更多详情请见“Application Information”部分。
LT6376 规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围,并采用节省空间的 MSOP16 封装 DFN14 封装。
应用
- 高压侧或低压侧电流检测
- 双向宽共模范围电流检测
- 高电压至低电压电平转换
- 精准型差动放大器
- 隔离电路的替代方案
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6376HDF#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6376HDF#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6376HMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT6376HMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT6376IDF#PBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6376IDF#TRPBF | 14(12)-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6376IMS#PBF | 16(12)-Lead MSOP | ||
LT6376IMS#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT6376HDF#PBF | 量产 | |
LT6376HDF#TRPBF | 量产 | |
LT6376IDF#PBF | 量产 | |
LT6376IDF#TRPBF | 量产 | |
LT6376IMS#PBF | 量产 | |
LT6376IMS#TRPBF | 量产 | |
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT6376HMS#PBF | 量产 | |
LT6376HMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6376HMS#PBF | 量产 | |
LT6376HMS#TRPBF | 量产 | |
LT6376IMS#PBF | 量产 | |
LT6376IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6376
LT6376 Online Design Tool - BETA
Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6376的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论