LT6119

推荐新设计使用

电流检测放大器、基准和具 POR 功能的比较器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电流检测放大器
    • 快速阶跃响应:500ns
    • 低失调电压:200μV (最大值)
    • 低增益误差:0.2% (最大值)
  • 内部 400mV 高精度基准
  • 内部锁存比较器:
    • 上电复位功能
    • 快速响应时间:500ns
    • 总门限误差:±1.25% (最大值)
    • 两种比较器优先级选项
  • 宽电源范围:2.7V 至 60V
  • 电源电流:550μA
  • 规格在 -40ºC 至 125ºC的温度范围
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装
LT6119
电流检测放大器、基准和具 POR 功能的比较器
Fast Acting Fault Protection with Power-On Reset and Early Warning Response to Overcurrent Event Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6119-1
  • LT6119-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2261A-B

LT6119-2 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR

产品详情

演示电路2193A采用LT6119,它是一款集成比较器和400mV基准电压源的高端电流检测放大器。


该演示板电路放大了片上电流检测电阻上的电压,提供与检测电流成正比的精密单极性电压输出。该板集成了两个具有锁存输出的片上比较器和可设置比较器阈值的400mV基准电压源。该板有A、B两个版本。由版本确定可用的比较器输入。当DC2261A-B (LT6119-2)具有两个可用的反相输入时,DC2261A-A (LT6119-1)具有一个反相和一个同相比较器输入。

eval board
DC2261A-A

LT6119-1 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR

产品详情

演示电路2193A采用LT6119,它是一款集成比较器和400mV基准电压源的高端电流检测放大器。


该演示板电路放大了片上电流检测电阻上的电压,提供与检测电流成正比的精密单极性电压输出。该板集成了两个具有锁存输出的片上比较器和可设置比较器阈值的400mV基准电压源。该板有A、B两个版本。由版本确定可用的比较器输入。当DC2261A-B (LT6119-2)具有两个可用的反相输入时,DC2261A-A (LT6119-1)具有一个反相和一个同相比较器输入。

DC2261A-B
LT6119-2 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR
DC2261A - Schematic
DC2261A-A
LT6119-1 | Current Sense Amplifier, Reference and Comparators with POR
DC2261A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt6119的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览