LT5546

量产

具 17MHz 基带带宽的 40MHz 至 500MHz VGA 和 I/Q 解调器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 17MHz I/Q 低通输出噪声滤波器
  • 1.8V 至 5.25V 的宽电源电压范围
  • 频率范围:40MHz 至 500MHz
  • THD < 0.14% (–57dBc) (在 800mVP-P 差分输出电平)
  • IF 过载检测器
  • 对数线性增益控制范围:–7dB 至 56dB
  • 基带 I/Q 幅度不平衡:0.2dB
  • 基带 I/Q 相位不平衡:0.6°
  • 7.8dB 噪声指数 (在最大增益)
  • 输入 IP3 (在低增益):–1dBm
  • 低电源电流:24mA
  • 在整个增益控制范围内具有低延迟移位:2ps/dB
  • 在待用模式中输出偏压上升
  • 具裸露衬垫的 16 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LT5546
具 17MHz 基带带宽的 40MHz 至 500MHz VGA 和 I/Q 解调器
Total Harmonic Distortion vs IF Input Level at 1.8V Supply Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2264-12 量产 12 位、40Msps 低功率双通道 ADC
单/双/三平衡混频器 1
LTC5510 量产 1MHz 至 6GHz、宽带、高线性度有源混频器
低功耗RF收发器 1
LT5506 量产 具 VGA 的 40MHz 至 500MHz 正交解调器
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC696A

LT5546EUF | 具有VGA和I/Q解调器和宽基带带宽的500MHz IF接收器

产品详情

DC696A:LT5546具有17MHz基带带宽的40MHz至500MHz VGA和I/Q解调器演示板。

DC696A
LT5546EUF | 具有VGA和I/Q解调器和宽基带带宽的500MHz IF接收器
DC696A Demo Board DC696A Demo Board DC696A Demo Board DC696A Demo Board DC696A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt5546的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览