LT5506
量产具 VGA 的 40MHz 至 500MHz 正交解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.8V 至 5.25V 的宽范围电源
- 频率范围:40MHz 至 500MHz
- –4dB 至 59dB 可变功率增益
- THD < 0.12% (–58dBc) (在 800mVP-P 差分输出电平)
- 8.8MHz I/Q 低通输出噪声滤波器
- IF 过载检测器
- 基带 I/Q 幅度不平衡:0.2dB
- 基带 I/Q 相位不平衡:0.6°
- 6.8dB 噪声指数 (在最大增益)
- 输入 IP3 (在低增益):–0.5dBm
- 低电源电流:27mA
- 在整个增益控制范围内具有低延迟移位:2ps/dB
- 在待用模式中输出偏压上升
- 具裸露衬垫的 16 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LT®5506 是一款具可变增益放大器 (VGA) 的 40MHz 至 500MHz 单片式、集成化正交解调器,其专为低电压运行而设计。它支持采用线性调制格式的标准。该芯片包括一个 VGA、正交下变频混频器和低通滤波器。LO 端口由一个一比二分频级和 LO 缓冲器构成。这款 IC 提供了用于实现 IF 下变频至 I 和 Q 基带信号的所有单元式部件,以及一个 1.8V 至 5.25V 的单电源电压。VGA 增益与控制输入电压具有一种对数线性关系。位于混频器输出端上的硬性限幅器缩短了从信号过载状态的恢复时间。低通滤波器降低了带外噪声和杂散频率分量。噪声滤波器的截止频率约为 8.8MHz。对于混频器,外部 2xLO 频率必需为 IF 输入频率的两倍。当 I/Q 输出被 AC 耦合至一颗基带芯片时,待用模式能减小电源电流并提供进入正常操作模式的快速瞬态响应。
应用
- IEEE802.11
- 高速无线 LAN
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5506EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5506EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2263-12 | 量产 | 12 位、25Msps 低功率双通道 ADC |
单/双/三平衡混频器 1 | ||
LTC5510 | 量产 | 1MHz 至 6GHz、宽带、高线性度有源混频器 |
低功耗RF收发器 1 | ||
LT5546 | 量产 | 具 17MHz 基带带宽的 40MHz 至 500MHz VGA 和 I/Q 解调器 |
小数N分频PLL 1 | ||
LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论