LTC5510

量产

1MHz 至 6GHz、宽带、高线性度有源混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入频率范围至 6GHz
  • 50Ω 匹配输入 (从 30MHz 至 >3GHz)
  • 能够进行上变频和下变频
  • OIP3:在 fOUT = 1575MHz 时为 27dBm
  • 1.5dB 转换增益
  • 噪声指数:在 fOUT = 1575MHz 时为 11.6dB
  • 高输入 P1dB:在 5V 时为 11dBm
  • 5V 或 3.3V 电源 (在 105mA)
  • 停机控制
  • LO 输入阻抗始终匹配
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 片内温度监视器
  • -40ºC 至 105ºC 工作温度范围 (TC)
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装

LTC5510
1MHz 至 6GHz、宽带、高线性度有源混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
LTC6412 最后购买期限 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
增益模块 2
LTC6430-15 推荐用于新设计 高线性度、差分 RF / IF 放大器 / ADC 驱动器
LTC6431-15 推荐用于新设计 50Ω 增益部件 IF 放大器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1983A

LTC5510 | Demo Board - (High Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 3GHz; Output Range 1.2GHz to 2.1GHz

产品详情

DC1983A: Demo Board for the LTC5510 1MHz to 6GHz Wideband High Linearity Active Mixer.


 


eval board
DC1984A

LTC5510 | Demo Board - (Low Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 2.6GHz; Output Range 10MHz to 1.3GHz

产品详情

Demonstration circuit 1984A showcases the LTC5510. wideband high linearity active mixer for VHF/UHF upmixer applications, where a 70MHz input signal is upconverted to the 100MHz to 1GHz output range. Its input port is optimized for 30MHz to 2.6GHz, and its output port is optimized for 10MHz to 1.3GHz. The LO input can be either high side or low side.

DC1983A
LTC5510 | Demo Board - (High Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 3GHz; Output Range 1.2GHz to 2.1GHz
DC1984A
LTC5510 | Demo Board - (Low Frequency) Input Frequency Range 30MHz to 2.6GHz; Output Range 10MHz to 1.3GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览