LT3905
量产具 APD 电流监视器的升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 65V、350mA 内部 DMOS 开关
- 集成型肖特基二极管
- 准确度达 2% 的 APD 电流监视器 (在 3μA 至 3mA 的范围内)
- 可由单个电阻器来设置最大 APD 电流
- 具指示器的快速 APD 电流限制器
- 可编程信号丢失指示器
- CTRL 引脚可调节输出电压
- 可编程 VIN欠压闭锁
- 高效升压型转换器
- 可选的 1MHz / 2MHz 开关频率
- 内部补偿
- 内部软起动
- 2.7V 至 12V VIN 范围
- 低停机电流:< 1μA
LT®3905 是一款固定频率电流模式升压型转换器,专为对光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 施加偏置而设计。LT3905 具有高压侧 APD 电流监视功能,动态范围跨 4 个数量级,其在 3μA 至 3mA 范围内的相对准确度优于 2%。
最大 APD 电流利用单个电阻器来设置,而一个带指示器的快速电流限制器可在过载情况下保护 APD。可调输出电压提供了动态偏置控制,一个可调式信号丢失指示器用于在低 APD 电流条件下发出标记信号。
通过与集成型 DMOS 电源开关及肖特基整流器相组合,LT3905 提供了一款紧凑的总体解决方案,其具有极少的外部组件和很低的解决方案成本。恒定开关频率产生了容易滤除的可预知输出噪声。
LT3905 采用具纤巧占板面积 (3mm x 3mm) 的 16 引脚 QFN 封装。
Applications
- APD 偏置
- PIN 二极管偏置
- 光接收器和模块
- 光纤网络设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3905EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3905EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3905IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3905IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT3905EUD#PBF | 量产 | |
LT3905EUD#TRPBF | 量产 | |
LT3905IUD#PBF | 量产 | |
LT3905IUD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低压热插拔控制器 1 | ||
LTC4224 | 推荐新设计使用 | 紧凑型、双通道、低电压热插拔控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3905 Demo Circuit - Adjustable APD Bias Supply (2.7-12V to 54V @ 1mA)
- LT3905 - Step-Up (Boost) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3905
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。