LT3845
不推荐用于新设计具可调工作频率的高电压同步电流模式降压型控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高电压操作:高达 60V
- 可同步至高达 600kHz
- 可设置恒定频率:100kHz 至 500kHz
- 输出电压高达 36V
- 自适应非重叠电路可防止开关贯通
- 不连续操作的禁止反向电感器电流特性可提高轻负载时的效率
- 可编程软起动
- 无负载静态电流为 120μA
- 10μA 停机电源电流
- 1% 稳压准确度
- 标准栅极N沟道功率 MOSFET
- 电流限值不受占空比的影响
- 反向过流保护
- 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装和 16 引脚 PDIP 封装
LT®3845 是一款用于中高功率、高效率电源的高电压、同步、电流模式控制器。它提供了一个 4V 至 60V 的宽输入范围 (最小启动电压为 7.5V)。一个板载稳压器通过直接从 VIN 来提供 IC 电源简化了偏置要求。
通过把 IC 静态电流减小至 120μA,突发模式 (Burst Mode®) 操作保持了轻负载条件下的高效率。该器件还利用反向电感器电流禁止功能提升了轻负载时的效率,从而能够支持不连续操作。
另外的特点包括可调固定工作频率 (可同步至一个外部时钟以适合那些对噪声敏感的应用)、能够驱动大的 N 沟道MOSFET 栅极驱动器、精准的欠压闭锁功能、10μA 停机电流、短路保护和可编程软起动功能。
LT3845 采用 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装和 16 引脚通孔 N 封装。
Applications
- 12V 和 42V 汽车和重型设备
- 48V 电信电源
- 航空电子设备和工业控制系统
- 分布式功率转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
控制图纸 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3845EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3845EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3845EN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT3845IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3845IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3845MPFE | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3845MPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3845MPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3845EFE#PBF | 量产 | |
LT3845EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3845IFE#PBF | 量产 | |
LT3845IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3845MPFE | ||
LT3845MPFE#PBF | 量产 | |
LT3845MPFE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT3845EN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT3845EN#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3845 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3845 Demo Circuit - High Voltage Telecom Step-Down Regulator (20-55V to 12V @ 6.25A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3845
- LT3845A
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3845的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论